NS7 Gegenstromdüse
Die Marley NS7 Gegenstromdüse ist eine spritzgegossene Polypropyleneinheit, die aus zwei Teilen besteht – der Hauptbaugruppe mit integriertem Turbulator und einer EDPM-Gummidichtung. NS7-Düsen sind so konzipiert, dass sie bei niedrigen Sprühhöhen, die für fabrikmontierte Kühltürme typisch sind, wirtschaftlich die gewünschte Wärmeleistung erbringen.
NS7-Düsen werden in zwei Größen hergestellt. Die NS7-150 hat einen nominalen Außendurchmesser von 1,5 Zoll und die NS7-200 hat einen nominalen Außendurchmesser von 2 Zoll. Die empfohlene Sprühhöhe über der Füllung liegt zwischen 7 und 15 Zoll.
Zur Reinigung leicht abnehmbar
Keine beweglichen Teile
Umfangreiche Einstellmöglichkeiten der Wasserdurchflussmenge
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.