HC-Crossflow-Ventil
Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmdüsen und -ventile
The HC valve closure disc has a machined lip which closes on a heavy neoprene gasket, avoiding maintenance of expensive metal seats. In a shutoff position, the stem and yoke are external to the water, eliminating the necessity of valve stem packing.
The greatly simplified design insures long trouble-free operation with no costly repairs or maintenance.
Cast iron body
Cast iron operating bar
Cast iron locking bar
Stainless steel stem
Neoprene joint gasket and set for floating valve disc
Economical compared to a separate valve and elbow
Cast iron operating bar
Cast iron locking bar
Stainless steel stem
Neoprene joint gasket and set for floating valve disc
Economical compared to a separate valve and elbow
Horizontales Steuerventil von Marley
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek
Markiert Broschüre, hcvalve
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.