Make-up-Wasserschwimmerventile
Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmdüsen und -ventile
Normalerweise sind Ventile in kompletten Bausätzen erhältlich, die Ventil, Schwimmerarm und Schwimmer enthalten, um einer bestimmten Anwendung gerecht zu werden.
Bei der Installation kann es erforderlich sein, das Schwimmerventil durch Ausprobieren anzupassen, um das Ergänzungswasser mit dem Turmbetrieb in Einklang zu bringen. Idealerweise ist das Schwimmerventil so eingestellt, dass beim Herunterfahren der Pumpe kein Wasser durch den Überlauf verschwendet wird. Der Wasserstand nach dem Einschalten der Pumpe muss jedoch hoch genug sein, um eine positive Saugwirkung der Pumpe sicherzustellen.
Robuste Gehäusekonstruktion aus Rotguss
Die Dichtungsscheibe aus Buna-Kautschuk gewährleistet eine sichere Absperrung
Freier Durchflussauslass
Vollständig einstellbar
Erhältlich in den Durchmessern 3/8″ bis 2″
Schwimmer in Polypropylen oder Kupfer erhältlich
Die Dichtungsscheibe aus Buna-Kautschuk gewährleistet eine sichere Absperrung
Freier Durchflussauslass
Vollständig einstellbar
Erhältlich in den Durchmessern 3/8″ bis 2″
Schwimmer in Polypropylen oder Kupfer erhältlich
Broschüre zum Schwimmerventil für Zusatzwasser
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek
Markiert Broschüre, mwfv
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.