Seite wählen
  • de_DE

Vibrationsschalter

Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmsteuerungen
Vibration Switches

Überblick

Vibrationsschalter für Kühltürme lösen einen Alarm aus und/oder schalten das Gerät ab, wenn übermäßige Vibrationen auftreten. Es stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, von einfachen mechanischen Schaltern bis hin zu „intelligenten“ Schaltern. SPX Cooling Tech bietet die folgenden Schaltertypen mit jeweils unterschiedlichem Entwicklungsniveau an, die dabei helfen können, Kühlturmkomponenten zu überwachen und vor potenziell zerstörerischen Auswirkungen von Vibrationen zu schützen.

Proof In Performance
Mechanischer Vibrationsschalter
Der mechanische Vibrationsschalter ist die kostengünstigste Option zur Schwingungsregulierung von Kühltürmen. Allerdings ist er häufig die ungenaueste und unzuverlässigste Option. Der mechanische Schalter besteht aus einem trägheitsempfindlichen Mechanismus, der einen Schnappschalter aktiviert, wenn die Schwingung einen bestimmten Sollwert überschreitet. Wenn der Schalter „ausgelöst“ wird, kann er gleichzeitig einen Alarm auslösen und das Gerät abschalten. Da diese Schalter keine Daten erfassen, können sie nur auf ein Schwingungsereignis reagieren, wenn es auftritt. In vielen Fällen ist dies zu spät, um einen Ausfall zu verhindern; das Einzige, was der mechanische Schalter verhindert, ist weitere Schäden am Turm.

Elektronischer Vibrationsschalter
Der elektronische Vibrationsschalter zur Schwingungsregelung von Kühltürmen bietet gegenüber einem mechanischen Schalter mehrere Vorteile. Der elektronische Schalter verwendet einen piezoelektrischen Festkörperkristall, der bei Verformung durch Vibrationskräfte eine elektrische Leistung von 4-20 mA liefert. Vibrationen, die einen voreingestellten Grenzwert überschreiten, lösen einen Alarm aus, der die Bediener auffordert, den Kühlturm zu überprüfen und abzuschalten, bevor ein Fehler auftritt. Wenn die Vibration einen zweiten voreingestellten Grenzwert überschreitet, bevor die Bediener den Turm manuell abschalten, löst der Schalter ein Festkörperrelais zur automatischen Abschaltung aus. Sowohl die mechanischen als auch die elektronischen Schalter werden normalerweise an strukturellen Stützbalken montiert. Alternativ bietet der elektronische Schalter eine Option mit externem Beschleunigungsmesser, der bei Montage am Gehäuse des Getriebes eine überragende Genauigkeit bei der Schwingungsmessung bietet.

„Intelligenter“ Vibrationsschalter
Der „intelligente“ Vibrationsschalter zur Schwingungsregulierung von Kühltürmen bietet viele der Vorteile eines elektronischen Vibrationsschalters. Der intelligente Schalter misst die Schwingung mit einem integrierten piezoelektrischen Beschleunigungsmesser. Sein kleiner Platzbedarf und das hermetisch abgedichtete Gehäuse ermöglichen die direkte Installation am Getriebe oder Lagergehäuse und erfordern keinen zusätzlichen externen Beschleunigungsmesser. Die von SPX angebotenen intelligenten Schalter verfügen über werkseitig programmierte Sollwerte, Anlaufverzögerungen und Alarmverzögerungstimer, die speziell für den Schwingungsschutz von Kühltürmen optimiert sind.

Vibrationsmanagementoptionen für Kühltürme
Optionen Metrix 5550
(Mechanisch)
IMI 685A
(Mechanisch)
Metrix 440/450
(Elektronisch)
IMI 685B
(Elektronisch)
IMI 686B (Smart)
Relative Kosten $ $ $$$$ $$$$ $$
Messmethode Trägheit Trägheit Geschwindigkeit Geschwindigkeit Geschwindigkeit
Montagemethode zur strukturellen Unterstützung zur strukturellen Unterstützung auf Strukturträger (externer Beschleunigungssensor empfohlen) auf Strukturträger (externer Beschleunigungssensor empfohlen) am Getriebe oder Lagergehäuse
Vibrations-/Amplitudenbereich 0–16 g Packung 0–7 g pro Packung 0,1–1,5 Zoll/s 0,1–1,5 Zoll/s 0,25–5,0 Zoll/s
Frequenzbereich 0–60 Hz (0–3.600 cpm) 0–100 Hz (0–6.000 cpm) 2–1.000 Hz (120–60.000 cpm) 2–1.000 Hz (120–60.000 cpm) 2–1.000 Hz (420–60.000 cpm)
Sollwert 1–2 g (empfohlen) 1–2 g (empfohlen) 0,6 Zoll/s (Alarm)
0,7 Zoll/s (Abschaltung)
0,6 Zoll/s (Alarm)
0,7 Zoll/s (Abschaltung)
0,6 Zoll/s (Alarm)
(SPX-Werkseinstellung)
Ausgangssignal n / A n / A 4–20 mA (opt.) 4–20 mA (Standard) n / A
Leistungsaufnahme n / A n / A 100–130 V Wechselspannung 85–245 V Wechselspannung 24–240 V Wechselstrom
Relaiskontaktoptionen SPDT, Silber (Standard)
DPDT, Gold (optional)
2 x SPDT (DPDT)
Form C
(1 oder 2) x SPDT
Form C, silber
2 x SPDT Form C
Relais oder SPST-Triac
SPST MOSFET Form A,
oder Form B
Relaiskontaktzustand offen oder geschlossen offen oder geschlossen offen oder geschlossen offen oder geschlossen normalerweise geschlossen (SPX Werkseinstellung)
Verdrahtungseinträge 3/4” NPT oder
M20 x 1,5
3/4”–14 NPT 1 x 3/4” NPT [440]
2 x 3/4” NPT [450]
Kordelzug oder
1/2 Zoll NPT
30 Fuß integriertes Kabel
Optionen zurücksetzen ext. Taster std,
Option für Fernreset
ext. Taster std,
Option für Fernreset
ext. Taster
oder Fernreset,
Auto-Reset konfigurierbar
int. Taster std,
Option für Fernreset
zum Zurücksetzen die Stromversorgung aus- und wieder einschalten
Turm-Startzeitverzögerung 20–30 Sek. (erfordert Remote-Reset) kein Standard (Timer im Kundenstartkreis erforderlich) optional, werkseitig auf 20 Sek. eingestellt (nicht einstellbar) 20 Sek. 5 Sek. (SPX Werkseinstellung)
Alarm/Alarm Zeitverzögerung n / A n / A 3 Sek. (SPX Werkseinstellung) 0–45 Sek. 3 Sek. (SPX Werkseinstellung)
Gehäusematerial kupferfreier Aluminiumguss Aluminiumlegierung mit Epoxid kupferfreies Aluminium, Zinkchromat und Epoxid Aluminiumlegierung hermetisch dichter Edelstahl
Umweltbewertung NEMA 4/IP66 (Standard),
NEMA 4X/IP66 (optional)
NEMA 4X/IP66 NEMA 4X NEMA 4X/IP66 NEMA 4X/IP68
Herstellerseite metrixvibration.com pcb.com metrixvibration.com pcb.com pcb.com
  Alle Optionen reagieren auf übermäßige Vibration
  Alle werkseitig programmiert und getestet
  Ausgefeilte Optionen zur Messung und Analyse von Vibrationen
  Ausgefeilte Optionen hermetisch abgedichtet
Steuert Upgrade-Optionen
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek | Markiert , , , |
de_DE