Seite wählen

Adiabatische Kühlsysteme

Der Marley® und Recold® Adiabatische Serie gleicht das aus wassersparende Vorteile eines luftgekühlten Wärmerückführungssystems mit dem Energieeffizienz einer wassergekühlten Lösung zur flexiblen Kühlung von Betreibern und Ingenieuren gewerblicher oder industrieller Kühlsysteme.

Die adiabatischen Kühlprodukte von OlympusV sind so konzipiert, dass sie Folgendes bieten: Zuverlässige Wärmeabfuhrlösung unter verschiedenen Bedingungen – auch in heißen, trockenen Umgebungen – und sind sowohl im Wassersparmodus (trocken) als auch im Energiesparmodus (nass) äußerst effektiv.

Dry/Adiabatic Hybrid Systems

The innovative construction of the Marley® OlympusMAX allows for the recirculating adiabatic pre-cooling system to be installed in the field, providing more flexibility on cooling capacity. This option allows for applications initially specified as dry to be converted to adiabatic later by using an easy-to-install bolt-on kit as cooling demand increases.

de_DE