MARLEY OLYMPUSV FLÜSSIGKEITSKÜHLER
Neue Höhen für die adiabatische Kühlung
Produktdetails:
Verfügbarkeit: Nordamerika
CTI-zertifizierte Trockenleistung*

Spart Wasser
Minimaler Wasserverbrauch vor Ort im Vergleich zur Verdunstungskühlung
Spart Energie
Begrenzung des Energieverbrauchs vor Ort im Vergleich zu luftgekühlten
Erhöht die Effizienz
Das einzigartige Wasserumwälzsystem verbessert die adiabatische Effizienz und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer der Pads bei.
Flexibler Betrieb
Benutzerfreundliche Bedienelemente zur Regulierung des Wasser-/Energieverbrauchs
Gebaut für Qualität
Robuste Konstruktion, ausgelegt für dauerhafte Leistung
OlympusV (ausgesprochen o-lym-pus-vee) = Der Olymp, der höchste Berg Griechenlands, voller Macht und Mythologie + der Buchstabe V, ein Buchstabe, der Bewegung, Fortschritt und Geschwindigkeit symbolisiert und auf das Spiralmuster adiabatischer Systeme verweist
Der Marley® OlympusV® Die adiabatische Reihe gleicht die wassersparende Vorteile eines luftgekühlten Wärmerückführungssystems mit dem Energieeffizienz einer wassergekühlten Lösung, die eine flexible Kühlung für Betreiber und Ingenieure von HLK- und Industriesystemen bietet. Die adiabaten Kühlprodukte von OlympusV sind so konzipiert, dass sie eine Zuverlässige Wärmeabfuhrlösung unter verschiedenen Bedingungen – auch in heißen, trockenen Umgebungen – und sind sowohl im Wassersparmodus (trocken) als auch im Energiesparmodus (nass) äußerst effektiv.
Geliefert mit Intuitive, intelligente Steuerung zum Energie- und Wassersparen Abhängig von Ihren spezifischen Betriebsbedingungen könnte OlympusV die richtige Kühllösung sein, um Ihr System auf ein neues Leistungsniveau zu bringen. Das Design von OlympusV bietet außergewöhnliche thermische und akustische Leistung. CTI-zertifiziert für Wärme- und Schalltechnik, wodurch sichergestellt wird, dass die spezifizierten Wärmeabfuhr- und Geräuschpegel erreicht werden und die von Marley erwartete Langzeitzuverlässigkeit gewährleistet ist.
Ausgewogener Energie- und Wasserverbrauch
Die adiabatische OlympusV-Serie von Marley bietet Ihnen die Möglichkeit, mit oder ohne Wasser zu arbeiten, indem Sie in Nebenzeiten nur die Lüfter verwenden oder Wasser über den adiabatischen Pads einsetzen, wenn die Betriebsbedingungen zusätzliche Kühlunterstützung erfordern. Zwei Hauptbetriebsarten sind Wassersparmodus oder Energiesparmodus.
Wassersparmodus: Fans haben Vorrang wenn die Wärmelast zunimmt, um die Verdunstung zu minimieren und Wasser zu sparen.
Energiesparmodus: Wasser hat Vorrang wenn die Wärmelast zunimmt, um die Lüfterleistung zu reduzieren und Energie zu sparen.
Auf Effizienz und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt:

1. EC-Fans: Hocheffiziente, werkseitig installierte EC-Lüfter liefern zuverlässige Leistung, minimieren Geräusche durch ihren leisen Betrieb und senken die Wartungskosten erheblich.
2. Intuitive Steuerung: Die intelligenten CoolBoost Opti AD-Steuerungen gehören zur Standardausstattung und ermöglichen es Benutzern, den Wasser- und Energieverbrauch an die Anforderungen ihrer individuellen Betriebsbedingungen anzupassen.
3. Edelstahlspulen: Korrosionsbeständige Edelstahlschlangen mit Aluminiumlamellen, optimiert für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich CO2, Ammoniak und andere Kältemittel.
4. Verlängerte Pad-Lebensdauer: Einzigartige Umlaufwasserverteilungsmethoden, die dazu beitragen, die Leistung zu verbessern und Ablagerungen für eine effizientere Kühlung zu reduzieren.
5. Hochwertige Stahlkonstruktion: Edelstahl in den Nassbereichen aller Geräte, mit optionaler Aufrüstung auf ein komplettes Edelstahlgehäuse, gestützt auf mehr als 100 Jahre innovatives Wärmeableitungsdesign und jahrzehntelange Erfahrung in Hybrid-Kühltechnologien.
*CTI-zertifizierte Trockenleistung
Die Leistung ist gemäß CTI-Standard 201 nur im Trockenbetrieb zertifiziert. Besuchen Sie cti.org/certification-directory für weitere Details.
Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen für die ordnungsgemäße Installation und den Betrieb der adiabaten Kühleinheit OlympusV.
Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen für die ordnungsgemäße Installation und den Betrieb der adiabaten Kühleinheit OlympusV.