Seite wählen

RECOLD OlympusV KONDENSATOR

Neue Höhen für die adiabatische Kühlung

Marke: Rückruf | Produktart: Adiabatische Kühlsysteme
Recold OlympusV Adiabatic Cooling Tower Banner 1
Recold Olympus CO2 Cooler
OlympusV Side1 Airflow

Produktdetails:

Verfügbarkeit: Nordamerika

Spart Wasser
Erfordert im Vergleich zu Verdunstungskühlungsoptionen einen minimalen Wasserverbrauch vor Ort

Spart Energie
Begrenzt den Energieverbrauch vor Ort im Vergleich zu luftgekühlten Lösungen

Erhöht die Effizienz
Das einzigartige Umlaufwassersystem verbessert die adiabatische Effizienz, begrenzt die Ablagerungen und trägt zur Verlängerung der Pad-Lebensdauer bei

Flexibler Betrieb
Bietet Betreibern ein benutzerfreundliches Steuerungssystem zur Regulierung des Wasser-/Energieverbrauchs

Gebaut für Qualität
Hochwertige Materialien und robuste Konstruktion, konzipiert für dauerhafte Leistung

OlympusV (ausgesprochen o-lym-pus-vee) = Der Olymp, der höchste Berg Griechenlands, voller Macht und Mythologie + der Buchstabe V, ein Buchstabe, der Bewegung, Fortschritt und Geschwindigkeit symbolisiert und auf das Spiralmuster adiabatischer Systeme verweist

Der Rückruf® OlympusV® Adiabatische Serie gleicht das aus wassersparende Vorteile eines luftgekühlten Wärmerückführungssystems mit dem Energieeffizienz einer wassergekühlten Lösung zur flexiblen Kühlung von Betreibern und Ingenieuren gewerblicher oder industrieller Kühlsysteme. Die adiabatischen Kühlprodukte von OlympusV sind darauf ausgelegt, a Zuverlässige Wärmeabfuhrlösung unter verschiedenen Bedingungen – auch in heißen, trockenen Umgebungen – und sind sowohl im Wassersparmodus (trocken) als auch im Energiesparmodus (nass) äußerst effektiv.

Ausgestattet mit intuitiven, intelligenten Steuerungen, die darauf ausgelegt sind, in Ihrer Anlage je nach Ihren spezifischen Betriebsbedingungen Energie und Wasser zu sparen, könnte OlympusV die richtige Kühllösung dafür sein Bringen Sie Ihr System auf ein neues Niveau.

Zwei Möglichkeiten, Ihren Prozess zu kühlen:

Die adiabatische OlympusV-Serie von Recold bietet Ihnen die Möglichkeit, mit oder ohne Wasser zu arbeiten, indem Sie in Schwachlastzeiten nur die Lüfter nutzen oder Wasser über den adiabatischen Pads verwenden, wenn die Betriebsbedingungen zusätzliche Kühlunterstützung erfordern. Es gibt zwei Hauptbetriebsarten Wassersparmodus oder Energiesparmodus.

Wassersparmodus: Fans haben Vorrang wenn die Wärmelast zunimmt, um die Verdunstung zu minimieren und Wasser zu sparen.

Energiesparmodus: Wasser hat Vorrang wenn die Wärmelast zunimmt, um die Lüfterleistung zu reduzieren und Energie zu sparen.

Auf Effizienz und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt:

Recold Adiabatic Cooling Tower Features

1. EC-Fans: Hocheffiziente, werkseitig installierte EC-Lüfter liefern zuverlässige Leistung, minimieren Geräusche durch ihren leisen Betrieb und senken die Wartungskosten erheblich.

2. Intuitive Steuerung: Die intelligenten CoolBoost Opti AD-Steuerungen gehören zur Standardausstattung und ermöglichen es Benutzern, den Wasser- und Energieverbrauch an die Anforderungen ihrer individuellen Betriebsbedingungen anzupassen.

3. Edelstahlspulen: Korrosionsbeständige Edelstahlschlangen mit Aluminiumlamellen, optimiert für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich CO2, Ammoniak und andere Kältemittel.

4. Verlängerte Pad-Lebensdauer: Einzigartige Umlaufwasserverteilungsmethoden, die dazu beitragen, die Leistung zu verbessern und Ablagerungen für eine effizientere Kühlung zu reduzieren.

5. Hochwertige Stahlkonstruktion: Edelstahl in den Nassbereichen aller Geräte, mit optionaler Aufrüstung auf ein komplettes Edelstahlgehäuse, gestützt auf mehr als 100 Jahre innovatives Wärmeableitungsdesign und jahrzehntelange Erfahrung in Hybrid-Kühltechnologien.

Lasst uns mehr über OlympusV sprechen.®

Rückruf® OlympusV®
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek | Markiert |
OlympusV® Benutzerhandbuch – Wide-Modelle mit Einzellüfter

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen für die ordnungsgemäße Installation und den Betrieb der adiabaten Kühleinheit OlympusV.

Veröffentlicht in Bibliothek, Anleitungen | Markiert , |

Danke für Ihren Einkauf! Bitte füllen Sie dieses Formular aus, um Ihr Produkt zu registrieren:

de_DE