Seite wählen

Bibliothek: Broschüren


Marley MD Everest – Anwendungen im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik

Broschüren, Bibliothek
Als die Ingenieure von SPX Cooling Technologies mit der Entwicklung eines neuen Gegenstromkühlturms begannen, standen sie vor der Herausforderung, neue Höhen in der Kühlleistung zu erreichen. Ebenso wichtig war ihre Mission, eine Lösung zu entwickeln, die die Fabrikfertigung, Lieferung und Montage vor Ort erheblich vereinfacht und beschleunigt. Das Ergebnis ist der Marley® MD Everest™, ein Kühlturm mit beispiellosen Kundenvorteilen.

Recold-Produktbroschüre

Broschüren, Bibliothek
Recold ist auf die innovative Entwicklung und Herstellung von Verdunstungs- und adiabatischen Kältemittelkondensatoren, Flüssigkeitskühlern und CO2-Kühlern spezialisiert und liefert Hochleistungslösungen, die auf Langlebigkeit, Effizienz und langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt sind.

Marley CR Kühlturmbroschüre

Broschüren, Bibliothek
Der Marley CR Gegenstrom-Kühlturm bietet Ihnen gleichbleibende Qualität, zuverlässige Leistung, wettbewerbsfähige Preise und erstklassigen Service.

SGS Heißgas-Auffangwanne

Broschüren, Bibliothek
Die neue Kondensatwanne von SGS eignet sich für Anwendungen mit Druckanforderungen bis zu 120 Bar und umfasst alle umweltfreundlichen, nachhaltigen und natürlichen Kältemittel wie NH3 und CO2.

Marley DTC-Verdunstungskondensator-Broschüre

Broschüren, Bibliothek
Wählen Sie aus einer breiten Auswahl an DTC-Modellen in den Nennweiten 8,5', 10' und 12' und Nennlängen von 9' bis 36', um Ihren spezifischen Kühlanforderungen gerecht zu werden.
de_DE