Den Geräuschpegel von Kühltürmen bei verschiedenen Herstellern verstehen und bewerten
Broschüren, BibliothekBibliothek: Zuletzt hinzugefügt oder geändert
Becken-Heizpaket mit Sicherungstrennschalter – Technische Daten und Spezifikationen
Broschüren, Bibliothek
Das Marley-Beckenheizsystem ist vorgefertigt, UL-gelistet und CSA-zugelassen für den Frostschutz von Kühlturmbecken während der Systemabschaltung.
Beckenheizungspaket mit Trennschalter – Technische Daten und Spezifikationen zum Leistungsschalter
Broschüren, Bibliothek
Das Marley-Beckenheizsystem ist vorgefertigt, UL-gelistet und CSA-zugelassen für den Frostschutz von Kühlturmbecken während der Systemabschaltung.
LLC+u bms Ultraschall-Wasserstandsregelung Benutzerhandbuch
Bibliothek, Handbücher
Der Marley LLC+u+bms-Sensor wird verwendet, um den Wasserstand im Kaltwasserbecken einer Kühlturmzelle mithilfe eines berührungslosen Ultraschallsensors zu überwachen, der an einer Beruhigungskammer montiert ist. Der Sensor sendet ein kontinuierliches 4-20-mA-Signal an ein BMS zurück, wo das BMS Alarme ausgibt und Kontrollen bereitstellt.
VFD 4X-Bedienfeld – Benutzerhandbuch
Bibliothek, Handbücher
Das Marley 4X-Paket ist mit einem VFD ausgestattet, das in einem wasserdichten NEMA 4X-Edelstahlgehäuse untergebracht ist. Da VFDs natürlich Wärme erzeugen, ist eine Klimaanlage mit geschlossenem Kreislauf vorhanden, um die intern erzeugte Wärme abzuleiten.
Bibliothek, Handbücher
Das Wasserstandskontrollsystem LLC+u besteht aus einem Ultraschallsensor, der den Wasserstand im Kaltwasserbecken misst.
LLC+ui integrierte Ultraschall-Wasserstandsregelung Benutzerhandbuch
Bibliothek, Handbücher
Das Wasserstandskontrollsystem LLC+ui besteht aus einem Ultraschallsensor, der den Wasserstand im Kaltwasserbecken misst.
Auswahlhilfe für Vibrationsschalter
Broschüren, Bibliothek
Der mechanische Vibrationsschalter ist die einfachste Option zur Schwingungsregulierung von Kühltürmen. Er ist jedoch weniger präzise und zuverlässig als andere Schwingungsregulierungswerkzeuge.
LLCi Integrierte Wasserstandsregelung
Broschüren, Bibliothek
Wasserstandsregler sind in ein Hauptbedienfeld integriert. Ein komplettes System umfasst Relaisschaltkreiskarten, ein hängendes Sondensystem mit Beruhigungskammer und ein Magnetventil zur Wassernachspeisung.