Bibliothek: Zuletzt hinzugefügt oder geändert
Broschüren, Bibliothek
Die externe Rücklaufsperre Disc Anti-Reversing Device (ARD) von Marley ist eine individuell entwickelte, geschweißte Edelstahlbaugruppe, die direkt an einen Marley Geareducer® mit Eingangswellendurchmessern von 1,125" bis 2,625" angeschraubt wird.
Marley NC Everest – HLK-Anwendungen
Broschüren, Bibliothek
SPX Cooling Technologies hat sich zum Ziel gesetzt, einen Kühlturm zu entwerfen, der seinesgleichen auf der Welt sucht. Das Ergebnis, der Marley NC Everest, bietet enorme Kundenvorteile, darunter 50% höhere Kühlleistung, höhere Energieeinsparungen, weniger Komponenten und geringere Wartungskosten.
Marley Insight – 301L Edelstahl
Broschüren, Bibliothek
Edelstahl wird als Alternative zu verzinktem Stahl häufig in Nasskühlgeräten eingesetzt, da er hervorragende mechanische Eigenschaften in Kombination mit einer hohen Korrosionsbeständigkeit aufweist.
Broschüren, Bibliothek
Die verstopfungsresistente Folienfüllung Marley FB20MA besteht aus feuerhemmenden PVC-Platten, die mechanisch und ohne Verwendung von Klebstoffen zu Kühlmittelblöcken zusammengefügt werden.
Geräuschreduzierungsset für ultraleise Lüfter
Broschüren, Bibliothek
Schalldämmung mit bewährten Originalteilen von Marley. Machen Sie Ihren Kühlturm bis zu 2x leiser. Erreichen Sie eine effektive Schalldämmung von bis zu 12 dBA in 3 einfachen Schritten
Marley Insight – Lüftermotor mit Direktantrieb
Broschüren, Bibliothek
Seit 2011 bietet SPX Cooling Technologies, Inc. Permanentmagnetmotoren an, um die Direktantriebsanforderungen unserer Kühlturmkunden zu erfüllen.
Marley NC Everest – Schwere Industrieanwendungen
Broschüren, Bibliothek
Der Marley NC Everest Kühlturm verdient eine sorgfältige Überlegung für die heutigen Chemie-, Öl- und Gasanlagen, Kraftwerke und andere industrielle Kühlanwendungen. Ob Sie eine neue Anlage entwerfen oder einen veralteten, herkömmlichen, vor Ort errichteten Kühlturm ersetzen, das vormontierte Querstromdesign des NC Everest bietet erhebliche Vorteile, darunter eine schnellere Lieferung und Installation in Verbindung mit bis zu 50% mehr Kühlleistung pro Zelle und 20% weniger Pumpenenergie.
Werkseitig montierte Kühltürme für Energie- und Industrieanwendungen
Broschüren, Bibliothek
Die werkseitig montierten Kühlturmmodule von Marley verdienen besondere Beachtung für die heutigen Kraftwerke, Chemie-, Öl- und Gasanlagen und andere industrielle Kühlanwendungen mit kleinen bis mittleren thermischen Belastungen. Module bieten mehrere Vorteile, darunter robuste, industrietaugliche Baumaterialien, Werksmontage, schlüsselfertige Installation, schnellere, sicherere Fertigstellung und kürzere Ausfallzeiten.