Seite wählen

Bibliothek: Zuletzt hinzugefügt oder geändert


Eurovent-zertifizierte Leistung

Broschüren, Bibliothek
Die Leistungszertifizierung ist für Endverbraucher, Berater, Auftragnehmer, Hersteller und die Regierung die Grundlage, um die richtige Investition in Qualitätsprodukte sicherzustellen.

Ersatzprofil für Kühlturmringe mit Naturzug

Broschüren, Bibliothek
In diesem Artikel, der ursprünglich im FirstEnergy Generation Online-Newsletter veröffentlicht wurde, erfahren Sie, wie das Wiederaufbauteam von SPX Cooling FirstEnergy dabei half, die Lebensdauer des Kühlturms im Kraftwerk Fort Martin zu verlängern.

Marley VFD 4x

Broschüren, Bibliothek
Marley VFD-Baugruppe mit einem ABB-Modell ACH550 VFD, NEMA 4X-Edelstahlgehäuse, NEMA 4X-Edelstahlklimaanlage, MCB-Trennschalter und herkömmlichem Bypass-Motorstarter.

Marley MD Everest

Broschüren, Bibliothek
Als die Ingenieure von SPX Cooling Technologies mit der Entwicklung eines neuen Gegenstromkühlturms begannen, standen sie vor der Herausforderung, neue Höhen in der Kühlleistung zu erreichen. Ebenso wichtig war ihre Mission, eine Lösung zu entwickeln, die die Fabrikfertigung, Lieferung und Montage vor Ort erheblich vereinfacht und beschleunigt. Das Ergebnis ist der Marley® MD Everest™, ein Kühlturm mit beispiellosen Kundenvorteilen.

Technische Daten und Spezifikationen für ABH-Beckenheizungssteuerungen

Broschüren, Bibliothek
Das Marley ABH Beckenheizpaket steuert den EIN- und AUS-Betrieb des Beckenheizgeräts und sorgt so für Frostschutz im Kaltwassersammelbecken eines Kühlturms. Das eigenständige Steuerpaket umfasst einen Hauptschalter, der einen Schütz versorgt, der das Heizelement oder das Dampfmagnetventil mit Strom versorgt.

NC20 Gegenstrom-Spritzfüller

Broschüren, Bibliothek
Die verstopfungssichere Spritzfüllung NC20 besteht aus Polypropylenplatten, die ohne Verwendung von Klebstoffen mechanisch zu Kühlmedienblöcken zusammengefügt werden.
de_DE