VC25 Gegenstrom-Spritzfüller
Die verstopfungsresistente Spritzwasserfüllung VC25 besteht aus Polypropylenplatten, die mechanisch und ohne Verwendung von Klebstoffen zu Kühlmittelblöcken zusammengefügt werden.
Broschüre zum DT-Flüssigkeitskühler
Der Marley DT Fluid Cooler ist ein Flüssigkeitskühler mit Saugzug und Gegenstrom. Sein geschlossenes Kreislaufdesign hält die Prozessflüssigkeit in einem sauberen geschlossenen Kreislauf. Und er bietet mehr Flexibilität im Trockenbetrieb als Hybridkühler mit Füll-/Spule.
Überlastung des Lüftermotors
Eine Überamplifizierung tritt auf, wenn die vom Lüftermotor aufgenommene Stromstärke die auf dem Typenschild angegebene Stromstärke überschreitet. Mit anderen Worten: Es wird mehr Leistung benötigt als das empfohlene Maximum für den Motor.
CP Kühlturm Spezifikationen
CP-Türme sind Gegenstromkühltürme mit Saugzug, Edelstahlkonstruktion und Glasfaserverkleidung, die für leichte bis mittlere industrielle Prozesslasten mit sauberem und schmutzigem Wasser ausgelegt sind. Seit mehr als 30 Jahren ist der CP für seine hohe Zuverlässigkeit und geringe Geräuschentwicklung bekannt, selbst bei Betrieb in Umgebungen mit hohen Temperaturen und starker Windlast.
Kühlturm-Ansatz
Die einfachste Funktion eines Kühlturms besteht darin, Wasser auf eine gewünschte Temperatur abzukühlen. Bei Verdunstungsvorgängen ist der Unterschied zwischen der Kaltwassertemperatur und der Feuchtkugeltemperatur am Eintritt entscheidend.
Kühlturm-Sortiment
Der Bereich wird durch den Wasserdurchfluss und die Wärmebelastung am Wärmetauscher im Prozess bestimmt. Der Kühlturm ist weder Wärmesenke noch Wärmequelle und daher ist die Wärmebelastung immer konstant.
Übersicht über den Füllverschmutzungsbewertungs- und Analysedienst
Über Jahre hinweg können sich auf der Oberfläche von Kühlturmfüllungen Fremdstoffe ansammeln, die auch als „Füllungsverschmutzung“ bezeichnet werden. Die Lösung besteht darin, das Gewicht des Füllmediums über einen bestimmten Zeitraum zu überwachen, um Verschmutzungen zu verfolgen, nach Möglichkeiten zur Verschmutzungsreduzierung zu suchen und die Daten zu interpretieren, um Kunden bei der Budgetierung zukünftiger Investitionen (Füllungsaustausch) zu unterstützen.
Überblick zum Marley OEM Parts Service
Viele Kühlturmkomponenten können bei falscher Bestellung schwierig zu installieren sein. SPX Cooling Technologies hat die richtigen Teile, die garantiert in Ihre Marley-Kühltürme passen, denn wir haben die Türme selbst entworfen und kennen alle spezifischen Komponenten, die erforderlich sind, um Ihren Turm wieder betriebsbereit zu machen.
Übersicht über den Getriebediagnose- und Reparaturservice
Das Getriebe Ihres Kühlturms ist ein sehr wertvolles Gut und wir wissen, wie wichtig es für Sie ist, dass es optimal läuft. SPX Cooling Technologies verfügt über eigene Ingenieure, die seit über 70 Jahren Marley Geareducers entwickeln. Wer kann Ihre spezielle Situation besser beheben und diagnostizieren als derjenige, der sie entwickelt hat?