Seite wählen

Bibliothek: Zuletzt hinzugefügt oder geändert


Marley NC Fiberglas-Kühlturm

Broschüren, Bibliothek
Durch die Kombination überdurchschnittlicher Leistung mit günstiger Wirtschaftlichkeit setzt der NC Fiberglass die Weiterentwicklung der Marley-Kühlturmtechnologie fort. Ursprünglich Mitte der 90er Jahre als SC-Kühlturm entwickelt, wurde der NC Fiberglass durch kontinuierliche Verbesserung und Verfeinerung zu einem Weltklasse-Kühlturm. Derzeit nicht in den USA, Kanada und Europa erhältlich.

Marley M106 Crossflow-Filmfüllung

Broschüren, Bibliothek
Die M106 Crossflow-Filmfüllung ist die ideale Nachrüst-Ersatzfüllung. Die Konfiguration umfasst integrierte Tropfenabscheider in vertikalen und horizontalen Ausblaswinkeln.

Marley XCEL TU Eliminator

Broschüren, Bibliothek
Marley entwickelte den allerersten zellularen Tropfenabscheider in den 1970er Jahren, als die meisten Abscheiderdesigns auf ineffektiven Lamellenkonfigurationen basierten.

Marley MCW Kühlturm

Broschüren, Bibliothek
Der Marley MCW-Kühlturm von SPX Cooling Technologies ist schlicht und ergreifend der effektivste, der heute für schall- und platzempfindliche Anwendungen erhältlich ist. Die ideale Lösung für städtische und industrielle Anwendungen.

Marley System 5 Geareducer

Broschüren, Bibliothek
Marley stellt seit über 50 Jahren die zuverlässigsten Untersetzungsgetriebe her – Getriebe, die speziell für den Einsatz in Kühltürmen entwickelt wurden.

Marley Sigma Stahlkühlturm

Broschüren, Bibliothek
Diese hocheffizienten, wartungsarmen und vor Ort errichteten Stahltürme bieten eine große Auswahl an Lösungen für mittlere bis schwere Industrieanlagen und große HLK-Anwendungen.

Marley Sigma F-Serie

Broschüren, Bibliothek
Die neueste Ergänzung der erfolgreichen Marley Sigma-Serie von Querstromkühltürmen verwendet fortschrittliche Verbundwerkstoffe und Edelstahl für hervorragende Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit in einem wirklich kostengünstigen Design.

Marley Spiral Target Crossflow-Düse

Broschüren, Bibliothek
Die Spiral Target-Düse wurde ursprünglich von Marley entwickelt, um keramische Dosieröffnungen in den Warmwasserverteilungsbecken von Querstromtürmen zu ersetzen und Wasserdiffusionsdecks unterhalb der Warmwasserbecken zu vermeiden.

Marley Omega Crossflow Splash Fill

Broschüren, Bibliothek
Marley Omega Spritzfüllmaterial bietet eine robuste, kostengünstige Lösung für Querstromkühltürme. Variable Füllstababstände sorgen für die erforderliche Wärmeleistung bei minimalem Füllmaterialbedarf und minimaler Installationszeit. Das Omega-Füllmaterial wird parallel zur Luftstromkonfiguration installiert.

Marley NS Gegenstromdüse

Broschüren, Bibliothek
NS-Düsen werden einfach in Adapterrohre eingeschraubt und arretiert. Sie können ohne Werkzeug entfernt und wieder installiert werden. Der Diffusionsring rastet ein.
de_DE