Marley FB20 Füllung
Die verstopfungssichere Folienfüllung FB20 besteht aus feuerhemmenden PVC-Folien, die zu Kühlmedienblöcken verklebt sind. Die versetzten vertikalen Rillen sorgen für Richtungsänderungen im Luft- und Wasserfluss, um die Kühlung zu verbessern und die thermische Effizienz zu steigern, während gleichzeitig die Verschmutzungsbildung erheblich reduziert wird.
Marley Flash Crossflow-Füllung
Marley Flash Fill kombiniert Module aus PVC-Folienfüllung und Spritzfüllung, um die Wärmeleistung Ihres Kühlturms zu optimieren.
Marley DH Verteilerbeckenabdeckung
Die Abdeckungen der DH-Verteilbecken bieten großzügigen Freiraum für Wartungsarbeiten an den Durchflussregelventilen. Der horizontale offene Bereich entlang der Lüfterdeckebene sorgt für natürliches Licht und Belüftung im Gehäuse.
Marley Gegenstrom-Verteilungssystem
Das gesamte Verteilungssystem ist computergestützt auf maximale Wärmeleistung ausgelegt und kann optimiert werden, um die Pumpenförderhöhe zu minimieren. Das Design minimiert außerdem strukturelle Störungen der Wasserverteilung. Das Marley-System vermeidet die ungleichmäßige Wasserverteilung und die hohen Betriebsdrücke, die mit Upspray-Düsensystemen einhergehen.
Marley DF254 Gegenstrom-Füllung
DF254 ist eine verstopfungsarme Holzfüllungskonfiguration mit Bodenunterstützung. Offene, eckige Querrillen lassen Schmutz und biologische Verschmutzungen passieren und bieten gleichzeitig maximale Oberfläche und Turbulenzen für eine effiziente Wärmeübertragung.
Marley DF381 Verstopfungsresistente Filmfüllung
DF381 ist eine verstopfungsarme Holzfüllung mit Bodenunterstützung. Offene, schräge Querrillen lassen Schmutz und biologische Verschmutzungen passieren und bieten gleichzeitig maximale Oberfläche und Turbulenzen für eine effiziente Wärme- und Feuchtigkeitsübertragung.
Marley DuraLast Architekturgehäuse
Das pultrudierte Glasfaser-Architekturgehäuse Marley DuraLast ist ein attraktives, ideales Material für die feuchte, korrosive Kühlturmumgebung. Es ist robust und leicht. Außerdem korrodiert es nicht durch chemische Einwirkung oder Feuchtigkeit und ist widerstandsfähig gegen Beschädigung durch Sonnenlicht.
Marley Serie 400 Antriebswelle
Antriebswellen aus Kohlefaser der Serie 400 bieten eine leichte und wartungsarme Alternative zu Antriebswellen aus Edelstahl.
Marley Endwall Derrick
Der Endwall Derrick ist ein fest installiertes Servicezubehör, das als optionale Ausstattung für industrielle Kühltürme von Marley erhältlich ist. Dieses sichere, einfache und robuste Gerät erleichtert das Absenken oder Anheben mechanischer Geräte zwischen dem Lüfterdeck und dem Bodenniveau. Im Betrieb wird eine abnehmbare, geschweißte Aluminiumschiene über der Plattformöffnung positioniert.
Marley Alpha III Crossflow Spritzfüllung
Alpha III-Füllung erhöht die Kühlturmkapazität (verglichen mit Holzlatten bei ähnlichem Abstand). Um die erforderliche Wärmeleistung zu erzielen, ist ein variabler Füllstababstand verfügbar.