Kühlturm der Klasse W400
Da wir praktisch alle Komponenten des Kühlturms der Klasse W400 entwickeln und herstellen, profitieren Sie von der Verantwortung und Zuverlässigkeit aus einer Hand. Alle Komponenten werden so entwickelt und ausgewählt, dass sie Teil eines integrierten Systems sind.
Mechanischer Zugkühlturm der Klasse 800
Der Gegenstrom-Betonkühlturm der Marley-Klasse 800 hat sich als eine der effizientesten und zuverlässigsten Ortbetonkonstruktionen der Welt erwiesen. Die Einführung der Precast-800-Version ist eine logische Designentwicklung, die die zunehmend verfügbaren hochwertigen Fertigteil-Produktionsanlagen nutzt.
Marley Steel Aquatower
Der heutige Aquatower ist möglicherweise der platzsparendste und energieeffizienteste Kühlturm auf dem Markt. Tausende Aquatower-Benutzer profitieren von den Vorteilen von acht umfassenden Neugestaltungen und Dutzenden kleiner Verbesserungen in den letzten 65 Jahren. Der Marley Aquatower hat viele Nachahmer inspiriert. Nur SPX Cooling Technologies kann Ihnen das Original anbieten.
Kühlturm der Marley AV-Serie
Der Kühlturm der Marley AV-Serie ist darauf ausgelegt, Ihre Kosten zu minimieren und Ihre Kühlleistung durch schnelle, einfache Installation und energieeffizienten Betrieb zu maximieren. Sein einflutiges, induziertes Querstromdesign bietet Ihnen Energieeinsparungen bei Pumpe und Lüfter bei einer Installation mit geringem Platzbedarf. Der AV ist ein ausgezeichneter Ersatz für Kühlturminstallationen mit forciertem Gegenstrom.
Wartungszugang zum Kühlturm von Marley NC
Es ist wichtig, einen sicheren und einfachen Wartungszugang zu gewährleisten, um sowohl die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten als auch die Lebensdauer der Ausrüstung zu maximieren. Dieses Wartungszubehör soll die Bedienung, Inspektion und Wartung Ihres NC-Turmes erleichtern.
Leitplankensystem für Marley NC-Kühlturm
Das neue Geländersystem für NC-Türme ermöglicht eine schnellere Montage und einfachere Wartung. Eine deutliche Reduzierung der Teile und neue, klare Anweisungen sorgen für eine präzise und sichere Montage Ihres Geländers.
Produkte und Dienstleistungen
Eine Übersicht über die von uns angebotenen Anwendungen, darunter Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Kühlung, Industrie, chemische Verarbeitung, Raffination und Stromerzeugung. Diese Broschüre enthält außerdem eine umfassende Übersicht über Teile und Zubehör.
Querstromkühlturm Klasse 600
Die Marley Class 600 ist ein vor Ort errichteter Spritzwasserkühlturm. Kühltürme der Klasse 600 sind in verschiedenen Zellengrößen, Füllluftwegen und Füllhöhen erhältlich. Innerhalb jedes dieser Zellenpläne können mehrere Aspekte des Grunddesigns variiert werden, um eine optimale Betriebswirtschaftlichkeit zu erreichen. Als Strukturoptionen stehen FRP und druckimprägniertes Holz zur Verfügung.
SPX-Produktionsstätte Olathe
Heute arbeitet das SPX-Werk in Olathe mit einer Fläche von 250.000 Quadratmetern auf 20 Hektar Land im Dreischichtbetrieb, um die Kundennachfrage kontinuierlich zu erfüllen. Die aktuellen Produktionskapazitäten umfassen Kühltürme, Flüssigkeitskühler, strukturelles Schweißen von Edelstahl und Kohlenstoffstahl sowie PVC-Folienfüllung, Eliminatoren und extrudierte Spritzfüllung.
Grundlagen des Kühlturms
Cooling Tower Fundamentals widmet sich der Implementierung von Wasserkühlsystemen, die Design- und Umweltanforderungen mit solider Technik und verantwortungsvollen Kosten erfüllen. (Hinweis: Bitte haben Sie etwas Geduld beim Herunterladen, es handelt sich um ein großes Dokument)