Vibrationsschalter
Überblick
Vibrationsschalter für Kühltürme lösen einen Alarm aus und/oder schalten das Gerät ab, wenn übermäßige Vibrationen auftreten. Es stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, von einfachen mechanischen Schaltern bis hin zu „intelligenten“ Schaltern. SPX Cooling Tech bietet die folgenden Schaltertypen mit jeweils unterschiedlichem Entwicklungsniveau an, die dabei helfen können, Kühlturmkomponenten zu überwachen und vor potenziell zerstörerischen Auswirkungen von Vibrationen zu schützen.
Der mechanische Vibrationsschalter ist die kostengünstigste Option zur Schwingungsregulierung von Kühltürmen. Allerdings ist er häufig die ungenaueste und unzuverlässigste Option. Der mechanische Schalter besteht aus einem trägheitsempfindlichen Mechanismus, der einen Schnappschalter aktiviert, wenn die Schwingung einen bestimmten Sollwert überschreitet. Wenn der Schalter „ausgelöst“ wird, kann er gleichzeitig einen Alarm auslösen und das Gerät abschalten. Da diese Schalter keine Daten erfassen, können sie nur auf ein Schwingungsereignis reagieren, wenn es auftritt. In vielen Fällen ist dies zu spät, um einen Ausfall zu verhindern; das Einzige, was der mechanische Schalter verhindert, ist weitere Schäden am Turm.
Elektronischer Vibrationsschalter
Der elektronische Vibrationsschalter zur Schwingungsregelung von Kühltürmen bietet gegenüber einem mechanischen Schalter mehrere Vorteile. Der elektronische Schalter verwendet einen piezoelektrischen Festkörperkristall, der bei Verformung durch Vibrationskräfte eine elektrische Leistung von 4-20 mA liefert. Vibrationen, die einen voreingestellten Grenzwert überschreiten, lösen einen Alarm aus, der die Bediener auffordert, den Kühlturm zu überprüfen und abzuschalten, bevor ein Fehler auftritt. Wenn die Vibration einen zweiten voreingestellten Grenzwert überschreitet, bevor die Bediener den Turm manuell abschalten, löst der Schalter ein Festkörperrelais zur automatischen Abschaltung aus. Sowohl die mechanischen als auch die elektronischen Schalter werden normalerweise an strukturellen Stützbalken montiert. Alternativ bietet der elektronische Schalter eine Option mit externem Beschleunigungsmesser, der bei Montage am Gehäuse des Getriebes eine überragende Genauigkeit bei der Schwingungsmessung bietet.
„Intelligenter“ Vibrationsschalter
Der „intelligente“ Vibrationsschalter zur Schwingungsregulierung von Kühltürmen bietet viele der Vorteile eines elektronischen Vibrationsschalters. Der intelligente Schalter misst die Schwingung mit einem integrierten piezoelektrischen Beschleunigungsmesser. Sein kleiner Platzbedarf und das hermetisch abgedichtete Gehäuse ermöglichen die direkte Installation am Getriebe oder Lagergehäuse und erfordern keinen zusätzlichen externen Beschleunigungsmesser. Die von SPX angebotenen intelligenten Schalter verfügen über werkseitig programmierte Sollwerte, Anlaufverzögerungen und Alarmverzögerungstimer, die speziell für den Schwingungsschutz von Kühltürmen optimiert sind.
| Vibrationsmanagementoptionen für Kühltürme | |||||
| Optionen | Metrix 5550 (Mechanisch) |
IMI 685A (Mechanisch) |
Metrix 440/450 (Elektronisch) |
IMI 685B (Elektronisch) |
IMI 686B (Smart) |
|---|---|---|---|---|---|
| Relative Kosten | $ | $ | $$$$ | $$$$ | $$ |
| Messmethode | Trägheit | Trägheit | Geschwindigkeit | Geschwindigkeit | Geschwindigkeit |
| Montagemethode | zur strukturellen Unterstützung | zur strukturellen Unterstützung | auf Strukturträger (externer Beschleunigungssensor empfohlen) | auf Strukturträger (externer Beschleunigungssensor empfohlen) | am Getriebe oder Lagergehäuse |
| Vibrations-/Amplitudenbereich | 0–16 g Packung | 0–7 g pro Packung | 0,1–1,5 Zoll/s | 0,1–1,5 Zoll/s | 0,25–5,0 Zoll/s |
| Frequenzbereich | 0–60 Hz (0–3.600 cpm) | 0–100 Hz (0–6.000 cpm) | 2–1.000 Hz (120–60.000 cpm) | 2–1.000 Hz (120–60.000 cpm) | 2–1.000 Hz (420–60.000 cpm) |
| Sollwert | 1–2 g (empfohlen) | 1–2 g (empfohlen) | 0,6 Zoll/s (Alarm) 0,7 Zoll/s (Abschaltung) |
0,6 Zoll/s (Alarm) 0,7 Zoll/s (Abschaltung) |
0,6 Zoll/s (Alarm) (SPX-Werkseinstellung) |
| Ausgangssignal | n / A | n / A | 4–20 mA (opt.) | 4–20 mA (Standard) | n / A |
| Leistungsaufnahme | n / A | n / A | 100–130 V Wechselspannung | 85–245 V Wechselspannung | 24–240 V Wechselstrom |
| Relaiskontaktoptionen | SPDT, Silber (Standard) DPDT, Gold (optional) |
2 x SPDT (DPDT) Form C |
(1 oder 2) x SPDT Form C, silber |
2 x SPDT Form C Relais oder SPST-Triac |
SPST MOSFET Form A, oder Form B |
| Relaiskontaktzustand | offen oder geschlossen | offen oder geschlossen | offen oder geschlossen | offen oder geschlossen | normalerweise geschlossen (SPX Werkseinstellung) |
| Verdrahtungseinträge | 3/4” NPT oder M20 x 1,5 |
3/4”–14 NPT | 1 x 3/4” NPT [440] 2 x 3/4” NPT [450] |
Kordelzug oder 1/2 Zoll NPT |
30 Fuß integriertes Kabel |
| Optionen zurücksetzen | ext. Taster std, Option für Fernreset |
ext. Taster std, Option für Fernreset |
ext. Taster oder Fernreset, Auto-Reset konfigurierbar |
int. Taster std, Option für Fernreset |
zum Zurücksetzen die Stromversorgung aus- und wieder einschalten |
| Turm-Startzeitverzögerung | 20–30 Sek. (erfordert Remote-Reset) | kein Standard (Timer im Kundenstartkreis erforderlich) | optional, werkseitig auf 20 Sek. eingestellt (nicht einstellbar) | 20 Sek. | 5 Sek. (SPX Werkseinstellung) |
| Alarm/Alarm Zeitverzögerung | n / A | n / A | 3 Sek. (SPX Werkseinstellung) | 0–45 Sek. | 3 Sek. (SPX Werkseinstellung) |
| Gehäusematerial | kupferfreier Aluminiumguss | Aluminiumlegierung mit Epoxid | kupferfreies Aluminium, Zinkchromat und Epoxid | Aluminiumlegierung | hermetisch dichter Edelstahl |
| Umweltbewertung | NEMA 4/IP66 (Standard), NEMA 4X/IP66 (optional) |
NEMA 4X/IP66 | NEMA 4X | NEMA 4X/IP66 | NEMA 4X/IP68 |
| Herstellerseite | metrixvibration.com | pcb.com | metrixvibration.com | pcb.com | pcb.com |
Alle werkseitig programmiert und getestet
Ausgefeilte Optionen zur Messung und Analyse von Vibrationen
Ausgefeilte Optionen hermetisch abgedichtet