Lüfterzylinder
Kühlturmteile
Produktdetails:
Glasfaserverbundstoff
Durchmesser 10 Fuß oder größer
Bis zu 120 mph (193 km/h) Windlastkapazität
Maximaler Öffnungswinkel von 12°
Maximal angenommene Geschwindigkeitsrückgewinnung von 75% der Differenz im durchschnittlichen Geschwindigkeitsdruck
Einfacher Wartungszugang
Lüfterzylinder sind entscheidende Komponenten für Schutz der Lüfterblätter, Minimierung von Geräuschen und Vibrationen, Und Ermöglichung einer optimalen Lüfterleistung für alle Kühlturmanwendungen.
Um Ihren Kühlturm wirksam zu schützen und eine Ablenkung der Flügelspitzen rotierender Ventilatoren zu vermeiden, werden Marley-Zylinder nach Kühlturmtyp und -größe spezifiziert.
Lüfterzylinder mit leichtem Einlass erleichtern einen vollflächigen, turbulenten Luftstrom durch den Zylinder, sodass der Kühlturmlüfter bei minimal erforderlicher Leistung die maximale Luftmenge zirkulieren kann.
Lüfterzylinder verbessern die Geschwindigkeitsrückgewinnung erheblich, indem sie die Wirkung des Drucks, der durch die Beschleunigung der Rotorblätter entsteht, etwas verringern. Dies wird durch eine schrittweise Vergrößerung des Durchmessers des Lüfterzylinders erreicht, was die Durchsatzgeschwindigkeit, unnötige Arbeit des Lüfters und die Abgabe von Energie in den Luftstrom verringert.
Zugangsluken und Türen ermöglichen einfache Inspektionen der mechanischen Ausrüstung.