AAFNCS Gegenstrom-Folienfüllung
Die Antifouling-Folienfüllung AAFNCS besteht aus thermogeformten Wellplatten aus Hartpolyvinylchlorid (PVC), die unempfindlich gegen Fäulnis, Pilzbefall und biologische Angriffe sind. Die Platten werden zu Modulen verklebt, die für jede Anwendung dimensioniert werden können.
AAFNCS-Füllungen vereinen Eigenschaften, die mit der Fähigkeit eines Mediums zusammenhängen, die Migration von Substanzen zuzulassen und gleichzeitig die thermische Effizienz aufrechtzuerhalten. Dadurch ist die Verwendung von Filmfüllungen dort möglich, wo Verschmutzungsrisiken bestehen.
Jedes Modul besteht aus vertikal geriffelten flachen und gewellten Oberflächen, die den Kontakt zwischen den Platten im Wesentlichen vermeiden und so die Wasserkonzentration eliminieren. Die horizontalen Riffelungen und ihre Lage innerhalb der Platte fördern eine optimale Vermischung von Luft und Wasser. Die Rillen in der AAFNCS-Füllung sind vertikal und aerodynamisch geformt, was zu einer Reduzierung des Druckabfalls führt.
Effiziente Wärmeleistung
Geringer Wartungsaufwand
Verstopfungsarmes Design
Hält Fußgängerverkehr stand
Beständig gegen Erosion durch Spritzwasser
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.