Alpha III Crossflow-Spritzfüllung
Alpha III-Füllstäbe sind korrosionsbeständige PVC-Strangpressprofile, die durch Gitter aus FRP (glasfaserverstärktem Polyester) gestützt werden.
FRP-Füllgitter sind extrem inert und robust. Jeder Füllstab ist fest mit dem FRP-Gitter verbunden, um vorzeitigen Verschleiß des Gitters oder der Füllstäbe zu verhindern. Die Füllstäbe sind so konstruiert, dass sie auch nach längerer Einwirkung in einer Kühlturmumgebung nicht durchhängen.
Alpha III ist ein direkter Ersatz für viele Arten von Holzlatten und ACB-Füllungen. Das FRP-Gitter kann so hergestellt werden, dass es praktisch in jeden Kühlturm passt, unabhängig von Alter oder Hersteller.
Die abgerundete Oberseite der Füllstäbe und die glatte Oberflächenbeschaffenheit erleichtern die Reinigung.
Schwerlast
Einfache Reinigung
Direkter Ersatz für Holzdrehbank und ACB-Füllung
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.