Seite wählen

Flash Crossflow Fill

Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Flash Crossflow Fill

Überblick

Marley Flash™ Fill kombiniert Module aus PVC-Folienfüllung mit Spritzfüllung, um die Wärmeleistung Ihres Kühlturms zu optimieren.

Filmfüllmodule werden versetzt vom Warmwasserverteilungsbecken an der Lufteinlassfläche diagonal absteigend zur Abscheiderfläche am Kaltwassersammelbecken installiert.

Proof In Performance
Durch die strategische Platzierung von Hochleistungs-Filmfüllmodulen in Ihrem Querstrom-Spritzfüllkühlturm können Sie die Wärmeleistung ohne kostspielige strukturelle und mechanische Geräteänderungen deutlich steigern.

Marley Flash Fill kombiniert Module aus PVC-Folienfüllung und Spritzfüllung, um die Wärmeleistung Ihres Kühlturms zu optimieren. Folienfüllungsmodule werden versetzt vom Warmwasserverteilungsbecken an der Lufteinlassfläche diagonal absteigend zur Abscheiderfläche am Kaltwassersammelbecken installiert. Diese Konfiguration nutzt die hervorragende Wärmeübertragungseffizienz der Folienfüllung und hält dabei einen Druckabfall aufrecht, der nur geringfügig höher ist als bei einer typischen Spritzfüllungskonfiguration.

Dieses patentierte Design ermöglicht es uns, dem Kühlturmbesitzer eine erhebliche Leistungssteigerung ohne Änderung der Grundrissfläche des Turms zu bieten, sowie die potenzielle Wiederverwendung der vorhandenen Spritzfüllungen und Gitter. Marley-Bautrupps können Flash Fill sogar spontan installieren, eine Zelle nach der anderen.

  Deutliche Leistungssteigerung
  Patentiert
  Vorhandene Spritzfüllungen und Raster wiederverwenden
  Keine Vergrößerung des Platzbedarfs
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.

Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.

de_DE