MX-Crossflow-Folienfüllung
Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Überblick
MX Fill ist in der Konfiguration MX75 und der leistungsstärkeren Konfiguration MX625 erhältlich. MX ist ein Kühlturmfüllmaterial mit hängender Folie, das das Wasser in einem dünnen Film verteilt, der über große vertikale Oberflächen fließt und so eine maximale Luftzirkulation ermöglicht.
Diese Art der Füllung bietet pro Kubikfuß eine wesentlich größere Wasseroberfläche als eine Füllung vom Spritztyp.
Hochleistung
Hängendes Fülldesign
Integrierte Lamellen
Integrierte Dreifach-Eliminatoren
Hängendes Fülldesign
Integrierte Lamellen
Integrierte Dreifach-Eliminatoren
Leitfaden zur Auswahl von Crossflow-Filmfüllungen
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek
Markiert Broschüre, mbx, Abonnieren, mx75
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.