Seite wählen
  • de_DE

Omega Crossflow Splash Fill

Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Omega Crossflow Splash Fill

Überblick

Marley Omega Spritzfüllmaterial bietet eine robuste, kostengünstige Lösung für Querstromkühltürme. Variable Füllstababstände sorgen für die erforderliche Wärmeleistung bei minimalem Füllmaterialbedarf und minimaler Installationszeit.

Die Omega-Füllung wird parallel zur Luftstromkonfiguration installiert.

Proof In Performance
Marley Omega Spritzwasserfüllmaterial bietet eine robuste, kostengünstige Lösung für Querstromkühltürme.

Variable Füllstababstände sorgen für die erforderliche Wärmeleistung bei minimalem Füllmaterialbedarf und minimaler Installationszeit. Die Omega-Füllung wird parallel zur Luftstromkonfiguration installiert.

Omega-Füllstäbe werden aus korrosionsbeständigem PVC (Polyvinylchlorid) extrudiert und in der Kunststoffproduktionsanlage von SPX hergestellt. Die einzigartige Materialformel, die im Omega-Stab verwendet wird, erfüllt oder übertrifft den CTI-Standard 136 hinsichtlich Festigkeit, Entflammbarkeit und Schlagfestigkeit. Jeder Stab ist fest mit dem GridLoc™-Polypropylengitter verbunden. Alternative Befestigungsmethoden können Edelstahl- oder vinylbeschichtete Stahldrahtgitter mit einzigartigen spritzgegossenen Polypropylenbänken sein, die so konzipiert sind, dass sie vorzeitigen Verschleiß des Füllstabs verhindern.

Die klassische Bogenform der Omega-Stange verbessert die strukturellen Eigenschaften und verhindert ein Durchhängen, selbst nach längerer Einwirkung in Kühlturmumgebungen.

Omega-Füllkörper und ihr Trägersystem sind für die Verwendung in praktisch allen Kühltürmen konzipiert, unabhängig von Alter und Hersteller des Kühlturms.

  Hochleistung
  Senkrechte und parallele Konfigurationen
  Einfache Reinigung
  Übertrifft den CTI-Standard 136 hinsichtlich Festigkeit, Entflammbarkeit und Schlagfestigkeit
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.

Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.

de_DE