Gegenstrom-Verteilungsbaugruppe
Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmdüsen und -ventile
Düsen werden paarweise installiert – jede Zuleitung versorgt mehrere Düsenpaare. Mehrere Düsenpaare pro Zuleitung bedeuten einen größeren Rohrabstand und damit geringere Installationskosten als bei den meisten anderen Systemen. Der Adapter ermöglicht einen Düsenabstand auf
3'-0"-Zentren.
3'-0"-Zentren.
Der Düsenauslass befindet sich immer an der niedrigsten Stelle im Verteilungssystem. Diese Anordnung ist selbstentleerend, wenn die Wasserzufuhr abgestellt wird. Es sind keine speziellen Ventile zum Öffnen oder Schließen erforderlich.
Die Düsenbaugruppe wird mit einer EPDM-Tülle mit einzigartigem Design, die in das Rohr eingesetzt wird, am Verteiler/Abzweig befestigt. Die gesamte Baugruppe wird mit Edelstahlbändern befestigt.
Selbstentleerend
Wirtschaftliche Installation
Wirtschaftlicher Betrieb
Einfache Demontage und Montage
Größerer Rohrabstand
Passt sich problemlos an verschiedene Düsenabstände an
Wirtschaftliche Installation
Wirtschaftlicher Betrieb
Einfache Demontage und Montage
Größerer Rohrabstand
Passt sich problemlos an verschiedene Düsenabstände an
Marley Gegenstrom-Verteilungssystem
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek
Markiert Broschüre, mcds
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.