Seite wählen
  • de_DE

Spiral-Target-Crossflow-Düse

Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmdüsen und -ventile
Spiral-Target Crossflow Nozzle

Überblick

Die Marley Spiral Target-Düse ist eine spritzgegossene Polypropyleneinheit, die aus zwei Teilen besteht – dem Hauptkörper mit integriertem Zieldiffusor und einem aufsteckbaren Einsatz oder einer Düsenkappe.
Proof In Performance
Die Düsenkappe ist in 13 Durchmessern von 0,362 bis 1,099 erhältlich. Dieses Maß an Flexibilität ermöglicht eine weitreichende Anpassung der Wasserdurchflussraten und Beckenwasserstände.

Die Spiral Target-Düse ist in drei Längen erhältlich. Die 2.625-Düse wird für Kühltürme aus Holz, Stahl und Glasfaser verwendet, bei denen die Beckenstützstruktur die Wasserabgabe nicht behindert. Die Düse 4.875 wird bei größeren Industriekühltürmen aus Holz und Beton sowie bei Anwendungen eingesetzt, bei denen Verstopfungen ein Problem darstellen könnten. Die Düse 6.875 wird an Türmen eingesetzt, bei denen das Wasser freigesetzt werden muss, um Hindernisse innerhalb der Turmstruktur zu beseitigen.

Bei jeder Anwendung sollte sich der Zielteil der Düse im richtigen Abstand über der Oberseite der Kühlturmfüllung befinden, um eine maximale Wasserverteilung über den Füllbereich zu erreichen.

  Patentierte Designöffnung
  Der Standard im Crossflow-Düsendesign
  Erhältlich in 3 Längen, passend für nahezu jede Strukturkonfiguration
  Für optimale Leistungsanpassung stehen 13 Düsendurchmesser zur Verfügung
  Keine beweglichen Teile
  Umfangreiche Einstellmöglichkeiten der Wasserdurchflussmenge
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.

Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.

de_DE