Marley AV
Crossflow-Kühlturm
Einführung der AV6800 bestehend aus 3 Modellen mit einfacher Höhe und 2 Modellen mit doppelter Höhe, wodurch die Produkttonnage unter Standardbedingungen von 390 auf 772 Tonnen erhöht wird.
Der werkseitig montierte Marley AV-Kühlturm ist so konzipiert, Minimieren Sie Ihre Kosten Und Maximieren Sie die Leistung Ihres Kühlturms durch schnelle, einfache Installation und geringen Wartungsaufwand. Sein einflutiges, saugbelüftetes Querstromdesign ermöglicht Ihnen Energieeinsparungen bei einer Installation mit geringem Platzbedarf und ist somit ein ausgezeichneter Ersatz für Querstromkühltürme für einige Installationen mit druckbelüfteten Gegenstromkühltürmen.
Montage
Marke: Marley
Aufbau
Verfügbarkeit: Weltweit
Kapazität
(85-526 m3/Std.)
Thermische Kapazität: 125-772 Tonnen
(550-3394 m3/Std.)
Zertifizierungen
CTI-zertifiziert für Wärme- und Schallleistung
ASHRAE 90.1-konform
OSHA-konform
AV-Wasserverteilungssystem
Fluß der Schwerkraft Vertriebssystem. Einfache, uneingeschränkte Wartung. Beckenabdeckungen sind Standard.
Marley Spiralzielscheibe Polypropylendüsen für eine gleichmäßige, vorhersehbare Wasserverteilung.
Marley MX75 Die Füllung aus thermogeformter PVC-Folie ist mit schweren Stützelementen aus verzinktem Stahl an der oberen Kühlturmstruktur aufgehängt und bietet so Platz zwischen der Füllung und dem schrägen, selbstreinigenden Boden des Auffangbeckens, sodass das Becken leicht gereinigt werden kann. Integrierte Tropfenabscheider und Jalousien halten das zirkulierende Wasser über einen weiten Bereich von Luftdurchflussraten auf die Füllung beschränkt.
AV-Struktur
Crossflow-Konfiguration — einfacher und sicherer zu inspizieren, zu warten und instand zu halten.
G-235 schwerer verzinkter Stahl. Auch in Edelstahl der Serie 300 erhältlich.
Werkseitig montierte Module, einschließlich Lüfterzylindern – sorgt für eine problemlose Endinstallation vor Ort.
Große Zugangstüren — Der großzügige Luftkammerbereich im AV-Kühlturm ist nicht einschränkend und ermöglicht eine schnelle Sichtprüfung des Kaltwasserbeckens, der inneren Struktur, der Tropfenabscheider und der mechanischen Ausrüstung.
AV-Luftbewegungssystem
Schwerlast Lüfter aus Aluminiumlegierung– Rotorblätter mit verstellbarer Steigung.
Lüfter mit 7,5 PS und mehr werden von einem hochwertigen, mehrrilligen Keilriemen aus Neopren und Polyester mit fester Rückseite über eine korrosionsbeständige Lüfterscheibe aus Aluminiumlegierung angetrieben.
Schwerlast, Selbstausrichtende, fettgeschmierte Rollenlager mit einer L10-Lebensdauer von 50.000 bis 100.000 Stunden stützen den Lüfter und die Welle.
TEFC-Lüftermotor, 1,15-facher Servicefaktor, variables Drehmomentdesign, speziell isoliert für den Kühlturmbetrieb.
Das AV-Luftbewegungssystem ist ab Lieferdatum für einen Zeitraum von fünf Jahren gegen Ausfall garantiert. Beinhaltet Lüfter, Lüfterwelle, Lager und mechanische Geräteunterstützung.
Hauptvorteile
Idealer Ersatz Entwickelt für den einfachen Austausch von Kühltürmen mit Druckzuggebläse oder anderen platzsparenden Installationen.
Geringe Energiekosten Hocheffiziente Propellerlüfter verbrauchen nur halb so viel Energie wie Gebläse. Und die Schwerkraft-Wasserverteilung sorgt für weitere Einsparungen durch eine geringere Gesamtpumpenhöhe.
Einfacher Zugriff Große, 23 x 52 Zoll große Zugangstüren an beiden Endwänden und ein „Stand-Up“-Plenumbereich erleichtern die Wartung des AV durch großzügigen Zugang zum Becken und zur mechanischen Ausrüstung. Keine Zugangsluken für Farbdosendeckel.
Geringe Rohrleitungskosten Einzeleinlassanschluss für einfache und schnelle Installation.
Langes Leben Robuster Rahmen aus verzinktem G-235-Stahl, hochwertige Werksmontage. (Optional in Edelstahl der Serie 300 erhältlich.)
Zuverlässigkeit das ganze Jahr über Integrierte Lamellen verhindern das Herausspritzen, sodass Kühltürme im Winter nahezu eisfrei arbeiten.
Reales Design Ausgelegt für starke Winde, Erdbeben, Transport-, Betriebs- und Nutzlasten.
CTI-zertifizierte Wärme- und Schallleistung Gewährleistet die spezifizierte Wärmeabfuhr und die vorgegebenen Geräuschpegel. Ingenieure und Betreiber haben die Gewissheit, dass die spezifizierten Geräuschpegel auch in realen Installationen eingehalten werden können.
Robuste MX75 Hochleistungsfüllung Hocheffiziente Zelltröpfchenabscheider und Wabenlamellen, die in die Füllplatten integriert sind.
Axialventilator aus Aluminiumlegierung Lüfterblätter mit einstellbarer Steigung ermöglichen die maximale Ausnutzung der Nennleistung • ermöglicht eine Anpassung vor Ort, um die Turmleistung zu optimieren.
Robuster Lüftermotor TEFC 1,15 Servicefaktor, Hochleistungsmotor aus Gusseisen, nach Marley-Spezifikationen für Kühlturmbetrieb ausgelegt. Speziell isoliert für zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit.
Fünf Jahre mechanische Garantie Fünf Jahre Garantie auf die mechanische Ausrüstung.
Edelstahl-Verteilerbecken
In Warmwasserverteilbecken tritt Korrosion normalerweise am stärksten auf – Edelstahl gewährleistet eine lange, störungsfreie Lebensdauer.
Marley Steuerungssystempaket
Werkseitig verdrahtetes, werkseitig installiertes und werkseitig getestetes Kontrollzentrum im NEMA 3R-Gehäuse, montiert auf dem Kühlturmgehäuse in der Nähe der Zugangstür. Komplett mit Thermostatregler für ein- oder zweistufige Motoren zur Aufrechterhaltung der gewählten Kaltwassertemperatur.
Einlass-Abfallsiebe
Werkseitig installierte, U-förmige, verzinkte Drahtgeflechtgitter arbeiten mit den internen Zellenlamellen zusammen.
Externe Serviceplattform
Bietet einfachen Zugang zum Verteilungssystem, ohne die Einbauhöhe des Kühlturms zu erhöhen. Die Plattform mit OSHA-Geländern ist werkseitig montiert, wodurch Kosten und Zeit für die Installation entfallen. Vor Ort installierte Leiter mit optionalem Sicherheitskäfig für einfachen Zugang.
Geschweißtes Auffangbecken aus Edelstahl
Alle Teile des Auffangbeckens im Nassbereich – einschließlich der in das Becken hineinragenden Strukturelemente, der Montage- und Befestigungsteile und aller Beckenoptionen – bestehen aus dickem Edelstahl der Serie 300.
Vielen Dank für Ihren kürzlichen Kauf bei SPX Cooling Technologies, Inc. Wir schätzen Ihr Geschäft und freuen uns darauf, Sie in Zukunft zu bedienen.
Vorteile der Registrierung Ihres SPX-Produkts:
SIE HABEN GARANTIE! Die Installation Ihres Produkts wird überprüft und die Garantie wird aktiviert.
SIE SIND BENACHRICHTIGT! Sie erhalten umgehend Benachrichtigungen über wichtige Produktinformationen und Servicewarnungen.
SIE SIND INKLUSIVE! Sie erhalten Einladungen zu exklusiven Bildungsprogrammen und Veranstaltungen, einschließlich School of Cool® Turmwartungswerkstätten.
WIR HÖREN DICH! Ihre Meinung zu unseren Produkten, Dienstleistungen, technischem Support und Programmierung wird in Voice-of-Customer-Umfragen abgefragt.
Es gelten die eingeschränkten Garantiebedingungen von SPX Cooling Technologies. Ausführliche Informationen zu Ihrer Garantieabdeckung finden Sie im Garantiezertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihr Produkt zu registrieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind – Alle Felder sind erforderlich, um Ihr Produkt zu registrieren.