Marley MCW
Counterflow Cooling Tower
Produktdetails:
Verfügbarkeit: Weltweit
Flow Rate: 426-1467 gpm (97-333 m3/hr)
Wärmekapazität: 142-489 tons (624-2150 kW)
OSHA-konform
High seismic options for earthquake zones
Low sound fans standard on all models
Single or dual inlet piping
Rugged G-235 (Z725) galvanized steel
300 series stainless steel optional upgrade to part or entire structure
5 year mechanical warranty
Was ist ein Kühlturm?
Factory assembled or field erected, the Marley MCW steel forced draft counterflow cooling tower is an ideal solution for sound and space-sensitive applications.
Unlike most forced draft cooling towers, the Marley MCW cooling tower utilizes large access doors for easy entry and exit. In addition this configuration provides easy access to the motors and fans from grade.
Leise von Natur aus
All Marley MCW cooling towers are designed for low sound levels by utilizing centrifugal fans and a fully contained water splash zone. In addition, for those applications where sound is more of a concern than typical, consider air inlet or outlet attenuation for the ultimate in quiet cooling tower operation.
Langlebige Konstruktion
Rugged G235 heavy mill galvanized steel (G600 in Europe/Z600 China) is standard with S300 series stainless steel as an optional upgrade to part or the entire cooling tower structure. ISO certified plants assure quality factory-assembly.
Stahlkonstruktion
MCW Steel Cooling Towers use heavy-mill galvanized steel or 300 series stainless steel for high-performance under any operating conditions.
Höchstleistung von innen und außen
- Geräuscharme, vorwärts gekrümmte Radialventilatoren überwinden den statischen Druck, der durch externe Rohrleitungen entsteht, und sorgen so für einen leisen Betrieb in Innenräumen
- Der vollständig geschlossene Wasserbereich mit fallendem Spritzwasser sorgt für geringe Geräuschentwicklung
- Das Luftbewegungssystem wird über Keilriemen angetrieben, die für 150 Prozent der Nennleistung ausgelegt sind
- Das Wasserverteilungssystem umfasst seitliche PVC-Nebenrohre und verstopfungsarme Polypropylendüsen
- Der geringe Luftwiderstand hält den Stromverbrauch auf ein Minimum
- Für den Lufteinlass und -auslass sind werkseitig geprüfte und bewertete Schalldämpfer erhältlich
Cooling Where and How You Need It
- Low noise
Centrifugal fans and a fully-enclosed falling water area create one of the quietest cooling tower configurations on the market. - Small footprint
Forced-draft, counter-flow design requires considerably less plan area than cross-flow cooling towers typically use. - Indoor friendly
Because of its low noise, small footprint (with knockdown option) and inlet/outlet ducting, the Marley MCW cooling tower is your best option for indoor HVAC applications.
Vielen Dank für Ihren kürzlichen Kauf bei SPX Cooling Technologies, Inc. Wir schätzen Ihr Geschäft und freuen uns darauf, Sie in Zukunft zu bedienen.
Vorteile der Registrierung Ihres SPX-Produkts:
SIE HABEN GARANTIE! Die Installation Ihres Produkts wird überprüft und die Garantie wird aktiviert.
SIE SIND BENACHRICHTIGT! Sie erhalten umgehend Benachrichtigungen über wichtige Produktinformationen und Servicewarnungen.
SIE SIND INKLUSIVE! Sie erhalten Einladungen zu exklusiven Bildungsprogrammen und Veranstaltungen, einschließlich Workshops zur Turmwartung der School of Cool®.
WIR HÖREN DICH! Ihre Meinung zu unseren Produkten, Dienstleistungen, technischem Support und Programmierung wird in Voice-of-Customer-Umfragen abgefragt.
Es gelten die eingeschränkten Garantiebedingungen von SPX Cooling Technologies. Ausführliche Informationen zu Ihrer Garantieabdeckung finden Sie im Garantiezertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihr Produkt zu registrieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind – Alle Felder sind erforderlich, um Ihr Produkt zu registrieren.