Seite wählen

Marley MD Everest

Gegenstrom-Kühlturm

Marley MD Everest Cooling Tower

KÜHLUNG AUF EINER HÖHEREN HÖHE

Als die Ingenieure von SPX Cooling Technologies mit der Entwicklung eines neuen Gegenstromkühlturms begannen, standen sie vor der Herausforderung, neue Höhen in der Kühlleistung zu erreichen. Außerdem war ein Turmdesign erforderlich, das die Fabrikfertigung, Lieferung und Montage vor Ort vereinfachen und beschleunigen würde.

Der MD Everest Kühlturm eignet sich hervorragend für Anwendungen mit höherem Kühlbedarf, darunter Rechenzentren, Fernwärmeanlagen, Gesundheitsstandorte und Industrieanlagen. Es besteht aus robusten Baumaterialien und Komponenten in Industriequalität, die nachweislich den Belastungen rauer Umweltbedingungen standhalten. Und sein einzigartiges Design besteht aus vormontierten Modulen mit weniger Komponenten, kann bis zu 60% schneller an die Baustelle geliefert und bis zu 80% schneller installiert werden als vor Ort errichtete Kühltürme.

Montage

Werkseitig montiert
Marke: Marley

Aufbau

Gegenstrom
Saugzug
Verfügbarkeit: Weltweit

Kapazität

Durchflussrate: 1555 – 12602 gpm (1808-2862 m3/h)
Thermische Kapazität: 1227 – 3790 Tonnen (5394-16676 kW)

Zertifizierungen

CTI-zertifizierte Wärme- und Schallleistung
Eurovent-zertifiziert
FM-geprüfte Optionen
OSHA-konform

CTI Thermal Certification Logo
Marley MD Everest Cooling Tower
Marley MD Everest Cooling Tower
md3

Einzelheiten

HVAC- und Prozesskühlungsanwendungen:
Im Vergleich zu anderen vormontierten Gegenstrom-Kühltürmen bietet der MD Everest Cooling Tower enorme Vorteile für HVAC- und Prozesskühlungsanwendungen:

  • Bis zu 58% mehr Kühlleistung als andere vormontierte Kühltürme
  • Kühlleistungen von 1227-3790 Tonnen bieten eine Eins-zu-eins-Ergänzung für große Kältemaschinen
  • Weniger Rohrleitungen und elektrische Anschlüsse senken die Installationskosten
  • Geringe Driftraten bis zu 0,0005 Prozent des zirkulierenden Wasserdurchflusses

Prozesskühlungsanwendungen:
Im Vergleich zu vor Ort errichteten Türmen bietet der MD Everest Cooling Tower enorme Vorteile für Prozesskühlungsanwendungen:

  • Industrietaugliche Konstruktion und Materialien, die den hohen Anforderungen von Prozesskühlungsanwendungen gerecht werden
  • Maximale Durchflussrate von bis zu 12.602 gpm/Zelle (2862 m3/h), um den Anforderungen der Prozesskühlung gerecht zu werden
  • Modularer Aufbau für gleichbleibende Qualität, sicherere Montageprozesse und kürzere Arbeitsdauer
  • Große Auswahl an Wärmeübertragungsfülltypen zur Anpassung an unterschiedliche Wasserqualitäten
  • Skalierbares Design basierend auf Projektanforderungen

CTI Certified Thermal and Sound Performance:
Offering exceptional thermal and sound performance, the MD Everest design is CTI Thermal and Sound certified, ensuring specified heat rejection and noise levels, with the long-term reliability expected from Marley. CTI Sound Certification provides independently verified sound data you can trust, helping reduce risk during design, simplify approvals, and ensure cooling equipment meets specified noise limits once installed. 

Der MD Everest Kühlturm hebt sich durch unübertroffene Kühlleistung, Energieeffizienz, weniger Komponenten und geringere Wartungskosten von der Masse ab. Weitere Vorteile, die ihn als Mitglied der Marley MD Kühlturm-Produktlinie auszeichnen:

ROBUSTES DESIGN UND MATERIALIEN

  • Strukturelles Design und Materialien erfüllen die Anforderungen an Erdbeben- und Windlasten
  • 5 Jahre wartungsfreies System 5 Marley Getriebe® Zahnradantrieb
  • Geringer Energiebedarf der Lüfter
  • Das Sprühsystem verteilt das Wasser gleichmäßig über die Füllung
  • Energieeffiziente Füllmedienoptionen aus PVC für den Wärmeaustausch
  • Motor außerhalb des Airstream-Standards
  • Füllen Sie die Füllung vor Sonnenlicht geschützt, um Algenwachstum zu verhindern

ZERTIFIZIERTE THERMISCHE LEISTUNG
Vom Cooling Technology Institute zertifiziert, dass die Wärmeleistung den angegebenen Werten entspricht.

Vielen Dank für Ihren kürzlichen Kauf bei SPX Cooling Technologies, Inc. Wir schätzen Ihr Geschäft und freuen uns darauf, Sie in Zukunft zu bedienen.

Vorteile der Registrierung Ihres SPX-Produkts:

SIE HABEN GARANTIE! Die Installation Ihres Produkts wird überprüft und die Garantie wird aktiviert.
SIE SIND BENACHRICHTIGT! Sie erhalten umgehend Benachrichtigungen über wichtige Produktinformationen und Servicewarnungen.
SIE SIND INKLUSIVE! Sie erhalten Einladungen zu exklusiven Bildungsprogrammen und Veranstaltungen, einschließlich School of Cool® Turmwartungswerkstätten.
WIR HÖREN DICH! Ihre Meinung zu unseren Produkten, Dienstleistungen, technischem Support und Programmierung wird in Voice-of-Customer-Umfragen abgefragt.

Es gelten die eingeschränkten Garantiebedingungen von SPX Cooling Technologies. Ausführliche Informationen zu Ihrer Garantieabdeckung finden Sie im Garantiezertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.

Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihr Produkt zu registrieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind – Alle Felder sind erforderlich, um Ihr Produkt zu registrieren.

de_DE