Marley NC Everest
Crossflow-Kühlturm
DER GIPFEL DER KÜHLUNG IST HIER.
SPX Cooling Technologies hat sich zum Ziel gesetzt, einen Kühlturm zu entwerfen und zu bauen, der seinesgleichen sucht. Wie Abenteurer, die den Mount Everest besteigen, kannten wir die Herausforderungen, waren aber dennoch bestrebt, etwas Außergewöhnliches zu erreichen. Wir haben einen Weg zum Gipfel gebahnt, der die Kühlung auf ein höheres Niveau bringt. Das Ergebnis, der NC Everest, bietet enorme Kundenvorteile, mit bis zu 50% mehr Kühlleistung, höheren Energieeinsparungen, weniger Komponenten und geringeren Wartungskosten. Im Vergleich zu anderen fabrikmontierten Türmen ist der NC Everest allen anderen überlegen.
Montage
Werkseitig montiert
Marke: Marley
Marke: Marley
Zertifizierungen
CTI-zertifiziert
OSHA-konform
FM-zugelassen
ASHRAE 90.1-konform
Eurovent-zertifiziert
OSHA-konform
FM-zugelassen
ASHRAE 90.1-konform
Eurovent-zertifiziert
Kapazität
Fließrate: 3933 – 6567 gpm (893-1491 m3/h)
Wärmekapazität: 1311 – 2189 Tonnen (5763 – 9623 kW) pro Zelle
Aufbau
Querstrom
Verfügbarkeit: Weltweit
Verfügbarkeit: Weltweit
Einzelheiten
HVAC- und Leichtindustrieanwendungen:
Im Vergleich zu anderen einzelligen, werkseitig montierten Kühltürmen bietet NC Everest enorme Vorteile für HLK- und Leichtindustrieanwendungen:
Im Vergleich zu anderen einzelligen, werkseitig montierten Kühltürmen bietet NC Everest enorme Vorteile für HLK- und Leichtindustrieanwendungen:
- Höhere Kühlleistung als jeder andere Querstromkühlturm der Welt
- Höhere Energieeinsparungen durch bis zu 35% weniger Lüfterleistung
- Weniger Rohrleitungen und elektrische Anschlüsse für größere Einsparungen bei der Installation
- Unübertroffener Zugang zum Innenraum für einfachere und sicherere Inspektionen und Wartungen
Prozesskühlung und Schwerindustrie Anwendungen:
Im Vergleich zu vor Ort errichteten Türmen bietet NC Everest dramatische Vorteile für Schwerindustrie- und Energieanwendungen:
- Höhere Kühlleistung als jeder andere vormontierte Querstromkühlturm der Welt
- Bis zu 60% schnellere Lieferung
- Bis zu 80% schnellere Installation
- Mehr Flexibilität auf der Baustelle und sicherer Montageprozess
- Kein kostspieliger Betonbeckenbau erforderlich
- Höhere Energieeinsparungen durch bis zu 20% Reduzierung der Pumpenenergie
- Niedrigste Driftrate bis zu 0,0005% des zirkulierenden Wasserdurchflusses
Der NC Everest bietet zusätzliche Vorteile, die ihn als Mitglied der Marley NC Kühlturmserie auszeichnen:
ROBUSTES DESIGN UND MATERIALIEN
- Schwere Stahlkonstruktion, verzinkt oder Edelstahl
- 5 Jahre Garantie auf mechanische Komponenten
- Robuster Original-Marley Geareducer®-Antrieb
- Energieeffizientes PVC-Wärmetauscher-Füllmedium
- Integrierte Jalousien und Tropfenabscheider
ZERTIFIZIERTE THERMISCHE LEISTUNG
Vom Cooling Technology Institute zertifiziert, dass die Wärmeleistung den angegebenen Werten entspricht.
FM-zugelassen
FM-Zulassung für den Einsatz ohne Brandschutzsystem in Mehrzellenanwendungen, um eine günstigere Betriebsversicherung zu ermöglichen.
BETRIEBSVORTEILE
- Weniger Sonneneinstrahlung für geringeren Wasseraufbereitungsbedarf
- Zuverlässiger Betrieb bei kaltem Wetter durch Crossflow-Design
- Wasserverteilungssystem mit variablem Durchfluss für verbesserte Energieeffizienz bei Schwachlast
Weitere Informationen zu den Kühltürmen von Marley NC finden Sie hier.
Marley NC Everest – HVAC-Anwendungen
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek
Markiert Broschüre, niemals
Marley NC Everest – Schwere Industrieanwendungen
Veröffentlicht in Broschüren, Bibliothek
Markiert Broschüre, niemals
Spezifikationen des rostfreien Marley NC Crossflow-Kühlturms
Veröffentlicht in Bibliothek, Technische Dokumente
Markiert nc, niemals, Spezifikation
Technische Daten des Marley NC Crossflow-Kühlturms aus verzinktem Stahl
Veröffentlicht in Bibliothek, Technische Dokumente
Markiert nc, niemals, Spezifikation
Technische Daten von Marley NC
Veröffentlicht in Technische Daten, Bibliothek
Markiert Technische Daten, nc, niemals