Seite wählen

Marley NC Fiberglas

Crossflow-Kühlturm

Marke: Marley | Produktart: Kühlturm
NC Fiberglass 1
NC Fiberglass 2
NC Fiberglass 3

Produktdetails:

 Verfügbarkeit: Nicht verfügbar in den USA und Kanada
GPM-Bereich: 303-4461 (69-1013 m3/h)
Wärmekapazität: 101-1487
(444-6537 kW)

 CTI-zertifiziert
 Eurovent-zertifiziert
 101 – 1455 Tonnen pro Zelle
 ASHRAE 90.1-konform
 Option mit Edelstahlstruktur
 Integrierte Lamellen verhindern Spritzwasser und Eisbildung im Winterbetrieb
Was ist ein Kühlturm?

Der Marley® NC Fiberglas-Kühlturm bietet hochwertig mit dem außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit von Glasfaser, A starke Stahlstützkonstruktion Und Von Marley entwickelte Komponenten.

Von diesem industrietauglichen Produkt erhalten Kunden das unübertroffene Integrität, Leistung, Und Zuverlässigkeit erwartet für anspruchsvolle HLK- und Industrieanwendungen.

Tower-Auswahlangebot zahlreiche Kartongrößen, entweder werkseitig montiert oder vor Ort montiert, mit Kühlkapazitäten von 450–6400 kW (1455 Nenntonnen) pro Zelle bei Standard-CTI-Bedingungen.

Geringer Wartungsaufwand/weniger Ausfallzeiten
Im Gegensatz zu vielen Turmkonfigurationen kann der Marley NC Fiberglas-Kühlturm online gewartet werden; Pumpen können während der Reinigung und Inspektion des Verteilungssystems betriebsbereit bleiben. Das Crossflow-Design des Turms und die großen Zugangstüren erleichtern den Zugang.

Lange Lebensdauer
Der NC-Fiberglas-Kühlturm ist aus robusten Materialien gefertigt. Medienberührte Komponenten aus glasfaserverstärktem Polyester (FRP) funktionieren zuverlässig in heißen, feuchten Kühlturmbereichen. Zu den Optionen für die Stahltragstruktur gehören feuerverzinkter Stahl, Edelstahl 304 und Edelstahl 316, um der Belastung durch sehr raue Umgebungen standzuhalten.

Von Dritten zertifiziert
Jedes Modell wird vom Cooling Technology Institute (CTI) und Eurovent auf garantierte thermische Leistung getestet und zertifiziert. Die Schallpegel werden auch unabhängig von einer von CTI lizenzierten Prüfstelle und einem Akustikingenieur überprüft.

Niedrige Betriebskosten
Hocheffiziente Marley-Füllung und Ventilatoren, Schwerkraft-Wasserverteilung und mechanische Antriebssysteme arbeiten zusammen, um die Kühlung zu maximieren und gleichzeitig Ventilatorenergie zu sparen. Für die mechanischen Komponenten gilt eine Garantie von fünf Jahren und der Marley Geareducer®-Zahnradantrieb erfordert in den ersten fünf Jahren keine Wartung.

Ganzjahresleistung
Der NC-Glasfaserkühlturm ist in der Sommerhitze zuverlässig und lässt sich in der Nebensaison an Energiemanagementtechniken wie variable Strömung und „freie Kühlung“ anpassen. Seine integrierten Lamellen schützen vor Eisbildung im tiefsten Winter.

Luftbewegungspaket:
Abnehmbarer Lüfterschutz aus geschweißtem, dickem Stahl. Nach der Herstellung feuerverzinkt.
Der Lüfterzylinder mit vereinfachtem Einlass sorgt für einen vollflächigen Luftstrom mit geringer Turbulenz durch den Zylinder.
Der hocheffiziente Lüfter verfügt über ein breites Sehnendesign für maximale Effizienz bei niedrigen Lüfterspitzengeschwindigkeiten.
Der TEAO-Lüftermotor ist speziell für den Kühlturmbetrieb isoliert.

Wasserverteilungssystem
Das Schwerkraftverteilungssystem ermöglicht eine einfache Wartung, während der Turm in Betrieb ist. Beckenabdeckungen sind Standard.
Marley Spiral Target-Düsen aus Polypropylen verstopfen nicht und erfordern nur minimale Wartung.
Marley MX-Folien aus thermogeformter PVC-Folie sind an Strukturstahlrohren aufgehängt. Integrierte Tropfenabscheider und Luftklappen sorgen dafür, dass sich das zirkulierende Wasser auch bei niedrigen Luftraten nicht füllt.
Drifteliminatoren können Driftraten von nur 0,00051 TP3T des Auslegungsdurchflusses erreichen.
Robuste Einlass- und Auslassflansche aus Gusseisen.
Schräges Auffangbecken für einfacheres Entleeren und Reinigen.

Struktur
Die Crossflow-Konfiguration ermöglicht eine einfachere und sicherere Online-Wartung. Innengehweg ist Standard.
GFK-Konstruktion. Optionen für die Unterkonstruktion aus verzinktem und rostfreiem Stahl verfügbar.
Die Montage vor Ort vereinfacht den Transport zur Baustelle.
Die große Zugangstür ermöglicht eine schnelle visuelle Inspektion des Kaltwasserbeckens, der Innenstruktur, der Tropfenabscheider und der mechanischen Ausrüstung im Sammelraumbereich.

Vielen Dank für Ihren kürzlichen Kauf bei SPX Cooling Technologies, Inc. Wir schätzen Ihr Geschäft und freuen uns darauf, Sie in Zukunft zu bedienen.

Vorteile der Registrierung Ihres SPX-Produkts:

SIE HABEN GARANTIE! Die Installation Ihres Produkts wird überprüft und die Garantie wird aktiviert.
SIE SIND BENACHRICHTIGT! Sie erhalten umgehend Benachrichtigungen über wichtige Produktinformationen und Servicewarnungen.
SIE SIND INKLUSIVE! Sie erhalten Einladungen zu exklusiven Bildungsprogrammen und Veranstaltungen, einschließlich Workshops zur Turmwartung der School of Cool®.
WIR HÖREN DICH! Ihre Meinung zu unseren Produkten, Dienstleistungen, technischem Support und Programmierung wird in Voice-of-Customer-Umfragen abgefragt.

Es gelten die eingeschränkten Garantiebedingungen von SPX Cooling Technologies. Ausführliche Informationen zu Ihrer Garantieabdeckung finden Sie im Garantiezertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.

Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihr Produkt zu registrieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind – Alle Felder sind erforderlich, um Ihr Produkt zu registrieren.

de_DE