Marley QuadraFlow
Crossflow-Kühlturm
Produktdetails:
Verfügbarkeit: Weltweit
GPM-Bereich: 387-3141
Tonnen: 129-1047
CTI-zertifiziert
129 – 1047 Tonnen pro Zelle
ASHRAE 90.1-konform
OSHA-konform
Integrierte Lamellen verhindern Spritzwasser und sorgen für einen optimalen Winterbetrieb
5 Jahre Garantie
Was ist ein Kühlturm?
Langlebige Konstruktion
Der QuadraFlow-Kühlturm ist aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt und gewährleistet Zuverlässigkeit in rauen Betriebsumgebungen. Er verfügt über eine Garantie von fünf Jahren, die das Füllmaterial, die mechanische Ausrüstung und die Struktur umfasst.
Niedrige Betriebskosten
Marleys hocheffiziente Füllung und Ventilatoren, die Schwerkraft-Wasserverteilung und der effiziente Geareducer® arbeiten zusammen, um maximale Kühlung bei minimalem Stromverbrauch zu bieten.
Ganzjahresleistung
Erfüllt die Anforderungen auch in der Sommerhitze, reagiert im Frühjahr und Herbst gut auf Energiemanagementtechniken, arbeitet im tiefsten Winter nahezu eisfrei und lässt sich das ganze Jahr über einfach warten.
Geringer Wartungsaufwand
Saugzuggebläse mit einstellbarer Steigung
Marley System 5 Geareducer
Freischwebende Antriebswelle aus Edelstahl
TEFC, Servicefaktor 1,15, Motor mit horizontaler Welle und inerte Baumaterialien.
Ein Geareducer-Ölwechsel ist fünf Jahre lang nicht erforderlich – der geringste Wartungsaufwand in der Branche.
Wasserverteilungssystem
Schwerkraft-Verteilungssystem – einfache, uneingeschränkte Wartung.
Beckenabdeckungen sind Standard.
Marley Spiral Target-Düsen aus Polypropylen.
Marley MX-Füllung aus thermogeformter PVC-Folie – aufgehängt an strukturellen Edelstahlrohren.
Integrierte Tropfenabscheider und Jalousien halten die zirkulierende Wassermenge selbst bei niedriger Luftgeschwindigkeit in der Füllung.
Struktur
Crossflow-Konfiguration – einfacher und sicherer zu warten.
FRP und Edelstahl der Serie 300 – korrosionsbeständige Konstruktion.
Vier Lufteinlassflächen – minimieren die Rezirkulation.
Stützstahl – vereinfacht die Fundamentanforderungen.
Qualitätsteile
Hocheffizienter Axialventilator – Lüfterblätter mit einstellbarer Steigung ermöglichen die maximale Ausnutzung der Nennleistung und ermöglichen Anpassungen vor Ort zur Optimierung der Turmleistung.
System 5 Geareducer – Die Geareducer-Option erfordert fünf Jahre lang keinen Ölwechsel – der niedrigste Wartungsaufwand in der Branche. Reduzierter Abfallstrom und geringere Umweltbelastung. Unabhängige Tests haben bewiesen, dass ein Marley Geareducer bis zu 4 dBA leiser ist als die Getriebe, die von den meisten anderen Kühlturmherstellern verwendet werden.
Lüftermotor – TEFC-Betriebsfaktor 1,15, Horizontalwellenmotor nach Marley-Spezifikationen für Kühlturmbetrieb. Speziell isoliert für den Betrieb in feuchten Kühltürmen.
Fünfjährige mechanische Garantie – Fünfjährige Gesamtgarantie auf die mechanische Ausrüstung, einschließlich mechanischer Ausrüstungsunterstützung, plus unser exklusiver 5-jähriger wartungsfreier System 5 Geareducer.
Beliebte Optionen
Zulaufwasser-Bypass – Möglichkeit zur vollständigen Wasserumleitung direkt in das Sammelbecken des Kühlturms bei Betrieb bei kaltem Wetter.
Hebbares Stahlgitter – ermöglicht die Montage des Kühlturms auf ebenerdiger Ebene auf temporären Stützen und das Heben an den endgültigen Standort.
Feuerhemmendes FRP – Flammenausbreitungsklasse von 25 oder weniger gemäß ASTM E-84.
Steuerungssysteme – von der Komplexität her reichend von Standard-Lüfterstartern und -trennern bis hin zu speicherprogrammierbaren Steuerungen, die in Verbindung mit Ihrem Gebäude- oder Prozesssystem arbeiten.
Antrieb mit variabler Drehzahl – das Nonplusultra in puncto Temperaturregelung, Energiemanagement und Langlebigkeit mechanischer Geräte.
Elektrisches Beckenheizungspaket – hält die Wassertemperatur im Sammelbecken während der Turmabschaltung zwischen 40 °F und 45 °F.
Vibrationsgrenzschalter – schaltet den Lüftermotor ab, wenn übermäßige Vibrationen auftreten.
Festkörper-Wasserstandskontrollpaket – Überwachung des Beckenwasserstands mit Wassernachspeisung über Magnetventil. Die Konfigurationen umfassen Nachspeisung zusammen mit Alarm und Abschaltung für hohen und niedrigen Wasserstand sowie Abschaltung der elektrischen Beckenheizung.
Elektrischer Schwimmerschalter Magnetrol® – überwacht den Wasserstand im Becken mit einer Wassernachspeisung über ein Magnetventil.
Vielen Dank für Ihren kürzlichen Kauf bei SPX Cooling Technologies, Inc. Wir schätzen Ihr Geschäft und freuen uns darauf, Sie in Zukunft zu bedienen.
Vorteile der Registrierung Ihres SPX-Produkts:
SIE HABEN GARANTIE! Die Installation Ihres Produkts wird überprüft und die Garantie wird aktiviert.
SIE SIND BENACHRICHTIGT! Sie erhalten umgehend Benachrichtigungen über wichtige Produktinformationen und Servicewarnungen.
SIE SIND INKLUSIVE! Sie erhalten Einladungen zu exklusiven Bildungsprogrammen und Veranstaltungen, einschließlich Workshops zur Turmwartung der School of Cool®.
WIR HÖREN DICH! Ihre Meinung zu unseren Produkten, Dienstleistungen, technischem Support und Programmierung wird in Voice-of-Customer-Umfragen abgefragt.
Es gelten die eingeschränkten Garantiebedingungen von SPX Cooling Technologies. Ausführliche Informationen zu Ihrer Garantieabdeckung finden Sie im Garantiezertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihr Produkt zu registrieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind – Alle Felder sind erforderlich, um Ihr Produkt zu registrieren.