Marley DTC Verdunstungskondensator
Verdunstungskondensator
Produktdetails:
Gegenstrom-Verdunstungskondensator mit induziertem Zug
Verfügbarkeit: Asien & Pazifik
Wärmekapazität: 136 – 1272 R717 Tonnen
Der Marley Geareducer®-Antrieb bietet geringen Wartungsaufwand und hohe Zuverlässigkeit
Verstopfungsresistente Düsen und Dreifach-Einlasslamellen sorgen für optimales Wassermanagement
Schalldämmungsoptionen: Bis zu 15 dBA leiser als ähnlich große Druckbelüftungskondensatoren
OSHA-konform
Der Marley DTC-Verdunstungskondensator mit Saugzug ist ein indirekter Verdunstungswärmetauscher, der Kältemittel von Dampf in Flüssigkeit umwandelt und Wärme effizient an die Atmosphäre abgibt. Er ist für die Unterstützung industrieller Kühl- und Kälteanwendungen konzipiert, darunter chemische Verarbeitung, Produktion von Industriegasen und Arzneimitteln sowie Kaltlagerung und Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung. Der DTC-Verdunstungskondensator kann in Systemen eingesetzt werden, die Ammoniak-, Kohlenwasserstoff- oder Halogenkohlenwasserstoff-Kältemittel verwenden.
Reaktionsfähigkeit
Von der Überprüfung der Spezifikationen und Unterstützung bei der Produktauswahl über die termingerechte Lieferung bis hin zur Koordination der Installation, Inbetriebnahme und fortlaufenden Betriebsunterstützung widmen Ihnen die Kundendienst- und Vertriebsteams von SPX mit besonderem Augenmerk, Know-how und Engagement Ihre Zufriedenheit.
Wert
SPX ist bestrebt, Produkte mit einem höheren Wert für seine Kunden herzustellen. Der DTC-Verdunstungskondensator nutzt die Stärken unseres Teams in den Bereichen Entwicklung und Produktion sowie die Unternehmensphilosophie, dass die Erfüllung der Kundenerwartungen für den langfristigen Erfolg von größter Bedeutung ist. Kunden profitieren von einem gut konstruierten, robusten und zuverlässigen Produkt und von der Partnerschaft mit einem Unternehmen, das sich während der gesamten Lebensdauer des Produkts der Kundenzufriedenheit verschrieben hat.
Weltweiter Support und Qualität
Unser globales Netzwerk aus Vertriebs- und Servicespezialisten steht bereit, um Ihnen den reaktionsschnellsten und kompetentesten Produktsupport zu bieten. Verlassen Sie sich auf unsere fachkundige Unterstützung bei Auswahl, Installation und Betrieb. Von der Rohrherstellung und -biegung über Schweißen bis hin zur Teilefertigung und Montage werden Kondensatorkomponenten nach unseren hohen Qualitätsstandards hergestellt, geprüft, montiert und auf ihre Leistung getestet.
Saugzugmodelle
Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Saugzugmodellen mit Nennbreiten von 8,5 bis 12 Fuß und Nennlängen von 9 bis 36 Fuß das Modell aus, das Ihren spezifischen Kühl- und Kälteanforderungen entspricht.
Für die Ewigkeit gebaut
- Robuste Konstruktion und Gehäuse aus verzinktem Stahl
- Untergetauchte Bereiche verschraubt oder verschweißt – nicht verschraubt
- Schweißbereiche feuerverzinkt – nicht kaltverzinkt
- Konstruktionsoptionen aus Edelstahl
Einfach zu installieren und zu warten
- Modulverbindungen für minimale Verbindungselemente ausgelegt
- Auf Zuverlässigkeit und Service ausgelegte mechanische Systeme
- Selbstentleerendes, verstopfungsresistentes Wasserverteilungssystem
- Vormontierte Plattformoptionen mit verschweißten Geländern
- Große rechteckige Zugangstüren
Merkmale
- Marley Geareducer®-Antrieb serienmäßig für geringsten Wartungsaufwand und zuverlässige Leistung mit 5 Jahren Garantie; Riemenantrieb optional
- Dreifach-Einlasslamellen zur Kontrolle von Spritzwasser und Sonneneinstrahlung ins Becken
- Lüfternaben-Design mit zwei U-Bolzen zur Reduzierung des Neigungs- und Vibrationspotenzials
- TEFC-Lüftermotoren Standard
- Schalldämmungsoptionen ermöglichen die Auswahl von Saugzug mit einem um bis zu 15 dBA niedrigeren Schallpegel als bei Druckzugkondensatoren ähnlicher Größe.