Seite wählen

SGS-Fehlercode

Industrieller Verdunstungskondensator

SGS DTC Evaporative Condenser
SGS DTC Evaporative Condenser
SGS DTC Evaporative Condenser

Produktdetails:

  Gegenstrom-Verdunstungskondensator mit induziertem Zug
 Verfügbarkeit: Nordamerika
Wärmekapazität: 136 – 1272 R717 Tonnen
Marley Geareducer® Der Antrieb zeichnet sich durch geringen Wartungsaufwand und hohe Zuverlässigkeit aus.
Verstopfungsresistente Düsen und Dreifach-Einlasslamellen sorgen für optimales Wassermanagement
Schalldämmungsoptionen: Bis zu 15 dBA leiser als ähnlich große Druckbelüftungskondensatoren
OSHA-konform

Der SGS DTC Saugzug-Verdunstungskondensator ist ein indirekter Verdunstungswärmetauscher das Kältemittel von Dampf in Flüssigkeit umwandelt und leitet Wärme effizient ab zur Atmosphäre.
Der DTC-Verdunstungskondensator mit Saugzug ist ein indirekter Verdunstungswärmetauscher, der Kältemittel von Dampf in Flüssigkeit umwandelt und Wärme effizient an die Atmosphäre abgibt. Er ist für die Unterstützung industrieller Kühl- und Kälteanwendungen konzipiert, darunter die chemische Verarbeitung, die Produktion von Industriegasen und Arzneimitteln sowie die Kaltlagerung und die Verarbeitung von Lebensmitteln und Getränken. Der DTC-Verdunstungskondensator kann in Systemen eingesetzt werden, die Ammoniak-, Kohlenwasserstoff- oder Halogenkohlenwasserstoff-Kältemittel verwenden.

Reaktionsfähigkeit
Von der Überprüfung der Spezifikationen und Unterstützung bei der Produktauswahl über die termingerechte Lieferung bis hin zur Koordination der Installation, Inbetriebnahme und fortlaufenden Betriebsunterstützung widmen Ihnen die Kundendienst- und Vertriebsteams von SPX mit besonderem Augenmerk, Know-how und Engagement Ihre Zufriedenheit.

Wert
SPX ist bestrebt, Produkte mit einem höheren Wert für seine Kunden herzustellen. Der DTC-Verdunstungskondensator nutzt die Stärken unseres Teams in den Bereichen Entwicklung und Produktion sowie die Unternehmensphilosophie, dass die Erfüllung der Kundenerwartungen für den langfristigen Erfolg von größter Bedeutung ist. Kunden profitieren von einem gut konstruierten, robusten und zuverlässigen Produkt und von der Partnerschaft mit einem Unternehmen, das sich während der gesamten Lebensdauer des Produkts der Kundenzufriedenheit verschrieben hat.

Weltweiter Support und Qualität
Unser globales Netzwerk aus Vertriebs- und Servicespezialisten steht bereit, um Ihnen den reaktionsschnellsten und kompetentesten Produktsupport zu bieten. Verlassen Sie sich auf unsere fachkundige Unterstützung bei Auswahl, Installation und Betrieb. Von der Rohrherstellung und -biegung über Schweißen bis hin zur Teilefertigung und Montage werden Kondensatorkomponenten nach unseren hohen Qualitätsstandards hergestellt, geprüft, montiert und auf ihre Leistung getestet.

Saugzugmodelle
Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Saugzugmodellen mit Nennbreiten von 8,5 bis 12 Fuß und Nennlängen von 9 bis 36 Fuß das Modell aus, das Ihren spezifischen Kühl- und Kälteanforderungen entspricht.

Für die Ewigkeit gebaut

  • Robuste Konstruktion und Gehäuse aus verzinktem Stahl
  • Untergetauchte Bereiche verschraubt oder verschweißt – nicht verschraubt
  • Schweißbereiche feuerverzinkt – nicht kaltverzinkt
  • Konstruktionsoptionen aus Edelstahl

Einfach zu installieren und zu warten

  • Modulverbindungen für minimale Verbindungselemente ausgelegt
  • Auf Zuverlässigkeit und Service ausgelegte mechanische Systeme
  • Selbstentleerendes, verstopfungsresistentes Wasserverteilungssystem
  • Vormontierte Plattformoptionen mit verschweißten Geländern
  • Große rechteckige Zugangstüren

Merkmale

  • Marley Geareducer® Standardantrieb für minimalen Wartungsaufwand und zuverlässige Leistung mit 5 Jahren Garantie; Riemenantrieb optional
  • Dreifach-Einlasslamellen zur Kontrolle von Spritzwasser und Sonneneinstrahlung ins Becken
  • Lüfternaben-Design mit zwei U-Bolzen zur Reduzierung des Neigungs- und Vibrationspotenzials
  • TEFC-Lüftermotoren Standard
  • Schalldämmungsoptionen ermöglichen die Auswahl von Saugzug mit einem um bis zu 15 dBA niedrigeren Schallpegel als bei Druckzugkondensatoren ähnlicher Größe.
de_DE