Marley DT Flüssigkeitskühler
Verdunstungsflüssigkeitskühler
Produktdetails:
Saugzug-Gegenstrom-Flüssigkeitskühler mit geschlossenem Kreislauf
Verfügbarkeit: Weltweit
Wärmekapazität: 58 – 321 Tonnen (255 – 1411 kW) pro Zelle
Durchflussbereich: 80 – 1800 gpm (18 – 409 m3/h) pro Zelle
Neue Aero-X-Spulentechnologie
Höherer Trockenschaltpunkt*
Geringerer Flüssigkeitsdruckabfall
CTI-zertifiziert
ASHRAE 90.1-konform
OSHA-konform
Jetzt mit der höchsten nominalen Kühlkapazität pro Stellfläche
Unter den reinen Rohrschlangen-Flüssigkeitskühlern
Ein mit Saugzug betriebener, nur mit Spulen arbeitender geschlossener Kühlturm, der Marley® Der DT Fluid Cooler mit Aero-X™ Spulentechnologie bietet eine Trockenbetriebsflexibilität, die mit Füll-/Spulen-Hybridkühlern nicht erreicht werden kann.
Aero-X-Spulentechnologie maximiert die Wärmekapazität pro Stellfläche*
Der geringste luftseitige Druckabfall (bis zu 10% mehr Luftstrom bei gleicher Lüfterleistung) und die höchste nominale Wärmeabführungskapazität pro Stellfläche – Vorteile, die mit der Aero-X-Spulentechnologie des DT Fluid Cooler erzielt werden – bieten Möglichkeiten zur Reduzierung der Gerätegröße und/oder geringerer Energieverbrauch bei gleichzeitiger Beibehaltung der Trockenlaufflexibilität, für die reine Spulenkühler mit geschlossenem Kreislauf bekannt sind.
Höherer Trockenschaltpunkt – bis zu 10F+ höher*
Unabhängig davon, ob die Motivation für den saisonalen Trockenbetrieb darin besteht, den Wasserverbrauch vor Ort zu reduzieren, die Kosten für die Wasseraufbereitung zu minimieren oder den Betrieb bei Frostbedingungen zu vereinfachen, ermöglichen höhere Trockenschaltpunkttemperaturen das Erreichen dieser Ziele über einen größeren Teil des Jahres. Mit bis zu 10 °F + höherem Trockenschaltpunkt kann der DT Fluid Cooler bis zu 15-20% inkrementelle Jahresstunden im Trockenmodus ermöglichen. Abhängig von den klimatischen Bedingungen sind in vielen Gebieten jährliche Wassereinsparungen pro Kühltonne von 3.000 Gallonen/Tonne und $40/Tonne erreichbar. Optionale Lamellenregister verbessern die Trockenbetriebsfähigkeit bei höheren Umgebungstemperaturen zusätzlich.
Geringerer Flüssigkeitsdruckabfall – bis zu 30%
Der geringere Pumpenergiebedarf im Vergleich zur Vorgängergeneration wirkt sich positiv auf die Betriebskosten und den Energieverbrauch des Systems aus.
Option mit Rippenspule – jetzt mit Aero-X-Spulentechnologie!
Die optionale Aero-X-Rippenschlange verbessert die Trockenbetriebsfähigkeit bei höheren Umgebungstemperaturen weiter und steigert die Verdunstungsleistung. Bietet einen um bis zu 20 °F höheren Trockenkugel-Schaltpunkt und eine Steigerung der Verdunstungsleistung um bis zu 30% im Vergleich zu ähnlichen Blankrohr-Wärmetauschermodellen.
*Nennkapazität im Vergleich zu anderen Flüssigkeitskühlern mit reiner Rohrschlange
Das Original-Mechaniksystem von Marley bietet niedrige Wartungskosten und zuverlässige Leistung mit 5 Jahren Garantie. Riemenantrieb optional.
Breite Produktauswahl
Wählen Sie aus DT-Modellen in einer Vielzahl von Größen und Layouts, um Ihren spezifischen Kühlanforderungen gerecht zu werden.
Robuste Konstruktion
Starker verzinkter Stahl beherbergt hochwertige mechanische und Wärmeübertragungssysteme. Optionen für Edelstahlkomponenten, einschließlich Wassersammelbecken und Blankrohr-Wärmeübertragungsschlangen, ermöglichen eine individuelle Anpassung an die anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen und eine längere Lebensdauer.
Dreifach-Lufteinlasslamellen
Abnehmbare Lamellen verfügen über drei Richtungsänderungen, um Spritzwasser und Sonneneinstrahlung zu kontrollieren und so das Algenwachstum zu begrenzen.
Verstopfungssicheres Sprühsystem
Sprühdüsen mit großer Öffnung verhindern die Ansammlung von Schmutz und Verstopfungen.
Hocheffizienter Axialventilator
Lüfterblätter mit einstellbarer Neigung ermöglichen die maximale Ausnutzung der Nennleistung und eine optimale Kühlturmleistung.
Premium-Effizienz-Lüftermotor
Der TEFC-Motor mit Servicefaktor 1,15 wurde nach Marley-Spezifikationen entwickelt und speziell für feuchte Kühlturmbedingungen isoliert.
PVC-Tropfenabscheider
Hocheffiziente PVC-Abscheider mit drei Durchgängen begrenzen Driftverluste und können zur Inspektion leicht entfernt werden.
Große Zugangstür
Die Tür bietet bequemen Zugang zum mechanischen System, den Tropfenabscheidern, dem Wasserverteilungssystem und den Wärmeübertragungsschlangen.
Schallreduzierung
Der CTI-zertifizierte DT Fluid Cooler ist standardmäßig mit einem geräuscharmen Marley-Lüfter ausgestattet. Es stehen mehrere Lüfter- und Dämpfungsoptionen zur Verfügung, um strengere Anforderungen an die Schallreduzierung zu erfüllen.
Marley-Zuverlässigkeit
Robuste Konstruktion, verzinkte und rostfreie Materialoptionen, leistungsstarkes Design und unsere fünfjährige mechanische Garantie gewährleisten eine gleichmäßige Kühlung in einem breiten Spektrum von Kühlanwendungen mit geschlossenem Kreislauf.
2. Umlaufwasser wird vom Sammelbecken zum Druckverteilungssystem gepumpt und gleichmäßig über die Rohrschlangen verteilt.
3. Wärme wird von der Prozessflüssigkeit auf das Umlaufwasser übertragen, während es über die Außenseite der Wärmeübertragungsschlangen fließt.
4. Durch den Flüssigkeitskühler angesaugte Luft verdampft einen kleinen Teil des zirkulierenden Wassers und gibt Wärme an die Atmosphäre ab.