Marley MH Flüssigkeitskühler
Verdunstungsflüssigkeitskühler
Produktdetails:
Verfügbarkeit: Weltweit
Tonnagebereich: 78- 628
CTI-zertifiziert
Eurovent-zertifiziert
FM-Zulassungsoption
Kupferspulenmodelle jetzt verfügbar!
Erweitertes Produktangebot!
Hybrides Design
Durch die Verwendung einer Kombination aus Füllmedien und Primärspulen bietet der MH-Flüssigkeitskühler eine deutlich verbesserte Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Kühlern mit geschlossenem Kreislauf.
- Die Prozessflüssigkeit wird intern durch die Spule gepumpt
- Die Wärme wird von der Prozessflüssigkeit auf das Umlaufwasser übertragen, wenn es über die Außenseite der Spulenrohre fließt.
- Das erwärmte Umlaufwasser wird vom Sammelbecken in das Schwerkraftverteilbecken gepumpt.
- Ein kleiner Teil des umlaufenden Wassers wird gleichmäßig über das Füllmedium und die Spule verteilt und verdampft, wodurch Wärme effizient an die Atmosphäre abgegeben wird.
Die richtige Entscheidung
Der Marley MH Fluid Cooler ist eines der energieeffizientesten geschlossenen Kreislaufsysteme auf dem Markt und eine hervorragende Wahl für geschlossene Kreisläufe in der Industrie und im HLK-Bereich.
- Neu! Kupferspulenmodelle: Ausgewählte Modelle sind jetzt mit Kupferspulen erhältlich und bieten überlegene Korrosionsbeständigkeit, verbesserte Wärmeübertragung, reduziertes Betriebsgewicht und zahlreiche weitere Vorteile.
- Maximale Effizienz: Hybriddesign und hocheffiziente Komponenten sorgen für eine konstante, zuverlässige Kühlung bei geringer Eingangsleistung.
- Platzsparende Stellfläche: Mit einer höheren Kapazität pro Stellfläche als herkömmliche geschlossene Kreislaufkonstruktionen eignet sich der MH-Fluidkühler hervorragend für Anwendungen mit Platzbeschränkungen.
- Unübertroffene Zuverlässigkeit: Die robuste Konstruktion mit 5-jähriger mechanischer Garantie trägt dazu bei, dass Ihr Prozess Jahr für Jahr reibungslos läuft.
- Zertifizierte Leistung: Die Wärmekapazitäten der Standardmodelle werden vom Cooling Technology Institute unabhängig für die Leistung mit Wasser, Ethylenglykollösungen und Propylenglykollösungen zertifiziert.
- Leiser Betrieb: Der MH Fluid Cooler ist standardmäßig mit geräuscharmen Lüftern ausgestattet und eignet sich für die meisten geräuschempfindlichen Umgebungen. Um strengere Schallanforderungen zu erfüllen, sind jetzt mehrere Lüfter- und Dämpfungsoptionen verfügbar.
- Optionale Trockenfähigkeit: Für den Teillast-Trockenbetrieb bei kalten Umgebungsbedingungen sind Modelle mit einer optionalen Spule mit erweiterter Oberfläche erhältlich.
Der Marley MH-Flüssigkeitskühler verwendet mechanische Saugzug-Querstromtechnologie und ein Füllmedium oberhalb der Spule.
-
Der CoolBoost-Prozess
- Prozessflüssigkeit wird intern durch die Spule gepumpt.
- Das umlaufende Wasser wird gekühlt, wenn es über das Füllmedium strömt, und über die Außenseite der Spule neu verteilt.
- Ein kleiner Teil des Umlaufwassers wird durch die durch die Spule und das Füllmedium gesogene Luft verdampft, wodurch die Prozessflüssigkeit gekühlt wird.
- Der Spulenabschnitt gibt die Wärme durch Verdunstungskühlung mithilfe des Frischluftstroms und vorgekühltem Umwälzsprühwasser ab.
- Das umgewälzte Wasser fällt von der Spule in Auffangbecken und wird dann wieder nach oben gepumpt, um über das Füllmedium verteilt zu werden.
Vorteile von CoolBoost
Schützt Prozessflüssigkeiten vor Verunreinigungen.
Maximiert Systemleistung durch Verringerung der Verschmutzungs- und Verkalkungstendenz.
Reduziert Energie- und Wartungskosten des Systems.
Konserven wertvoller Platz in Geräteräumen.
Bietet zuverlässiger, effizienter Betrieb das ganze Jahr über.