Seite wählen
  • de_DE

Innovatives Design der Heißgasablaufwanne

Bietet unübertroffene Leistung und Qualität bei industriellen Verdampfern

SGS Drain PanGestützt auf mehr als 100 Jahre Ingenieurserfahrung auf dem globalen Kühlmarkt bietet das neue Heißgas-Auffangwannen-Design von SGS Refrigeration für seine Industrieverdampfer eine neue Herangehensweise an das Abtauen und wird unter Verwendung modernster Laserschweißtechnologie auf langlebigen Wannen- und Rohrkomponenten aus Edelstahl montiert.

Das Laserschweißen ist präziser und gleichmäßiger als andere Optionen, schafft eine hermetische Abdichtung und bietet eine verbesserte Wärmeübertragungseffizienz und weitere Vorteile, darunter:

  • Verbesserte Wärmeübertragung
  • Verbesserte Haltbarkeit
  • Konstante Qualität
  • Korrosionsbeständigkeit
  • Reduzierung der Vorlaufzeit

Die neue SGS-Heißgasauffangwanne ist in folgenden Industriekälteprodukten erhältlich. Weitere Informationen:

Die SGS Heißgasauffangwanne ist eine ideale Designverbesserung für Industrieverdampfer in verschiedenen Anlagen, darunter in der Fleisch- und Milchverarbeitung, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Kühllagerung, der Pharmaindustrie, Laborprüfungen oder der chemischen Verarbeitung. Die neue SGS-Auffangwanne eignet sich für Anwendungen mit Druckwerten bis zu 120 bar und umfasst alle umweltfreundlichen, nachhaltigen und natürlichen Kältemittel wie NH3 und CO2.


de_DE