Marley NC Everest – Schwere Industrieanwendungen
Startseite / Bibliothek / Marley NC Everest – Schwere Industrieanwendungen
Marley NC Everest - Heavy Industrial Applications
Broschüren
Der Marley NC Everest Kühlturm verdient eine sorgfältige Überlegung für die heutigen Chemie-, Öl- und Gasanlagen, Kraftwerke und andere industrielle Kühlanwendungen. Ob Sie eine neue Anlage entwerfen oder einen veralteten, herkömmlichen, vor Ort errichteten Kühlturm ersetzen, das vormontierte Querstromdesign des NC Everest bietet erhebliche Vorteile, darunter eine schnellere Lieferung und Installation in Verbindung mit bis zu 50% mehr Kühlleistung pro Zelle und 20% weniger Pumpenenergie.Verfügbare Dokumentsprachen