Seite wählen
  • de_DE

MX-Crossflow-Folienfüllung

Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
MX Crossflow Film Fill

Überblick

MX Fill ist in der Konfiguration MX75 und der leistungsstärkeren Konfiguration MX625 erhältlich. MX ist ein Kühlturmfüllmaterial mit hängender Folie, das das Wasser in einem dünnen Film verteilt, der über große vertikale Oberflächen fließt und so eine maximale Luftzirkulation ermöglicht.

Diese Art der Füllung bietet pro Kubikfuß eine wesentlich größere Wasseroberfläche als eine Füllung vom Spritztyp.

Proof In Performance
MX Fill ist in der Konfiguration MX75 und der leistungsstärkeren Konfiguration MX625 erhältlich. MX ist ein Kühlturm-Füllmaterial vom Typ Hängefolie, das das Wasser in einem dünnen Film verteilt, der über große vertikale Oberflächen fließt und so eine maximale Luftströmung ermöglicht. Diese Art von Füllung bietet eine viel größere Wasseroberflächenbelastung pro Kubikfuß als Füllungen vom Typ Spritzfolie.

MX-Füllung enthält hocheffiziente zellulare Tropfenabscheider, die in die Füllplatten integriert sind. Im Vergleich zu früheren Konstruktionen reduzieren diese Abscheider die Tropfenemissionen des Turms um den Faktor zehn oder mehr! Weniger Tropfen bedeutet für die Turmbesitzer Einsparungen bei der Wasserrechnung und den Kosten für Chemikalien zur Wasseraufbereitung.

Diese Füllung beseitigt praktisch die Belästigung durch Schneeverwehungen auf angrenzenden Gebäuden und Grundstücken. Für zusätzliche Einsparungen leiten die Schneeverwehungsabscheider die Luft direkt in Richtung des Ventilators ab. Wenn die Abluft die Abscheider verlässt und in die richtige Richtung strömt, bedeutet dies eine geringere Ventilatorleistung.

In die Füllplatten sind außerdem Lamellen eingearbeitet, die verhindern, dass Wasser entweicht, und eine präzise Luftverteilung bei großen Schwankungen des Luftstroms gewährleisten. Anders als Türme mit separaten externen Lamellen arbeitet diese Füllung selbst bei extrem kaltem Wetter praktisch eisfrei.

MX-Füllung wird aus PVC thermogeformt, hat eine Flammenausbreitungsrate von weniger als 25 gemäß ASTM E-84 und gilt als selbstverlöschend. Daher ist das Risiko eines Brandschadens minimal.

  Hochleistung
  Hängendes Fülldesign
  Integrierte Lamellen
  Integrierte Dreifach-Eliminatoren
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.

Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.

de_DE