Spiral-Target-Crossflow-Düse
Die Spiral Target-Düse ist in drei Längen erhältlich. Die 2.625-Düse wird für Kühltürme aus Holz, Stahl und Glasfaser verwendet, bei denen die Beckenstützstruktur die Wasserabgabe nicht behindert. Die Düse 4.875 wird bei größeren Industriekühltürmen aus Holz und Beton sowie bei Anwendungen eingesetzt, bei denen Verstopfungen ein Problem darstellen könnten. Die Düse 6.875 wird an Türmen eingesetzt, bei denen das Wasser freigesetzt werden muss, um Hindernisse innerhalb der Turmstruktur zu beseitigen.
Bei jeder Anwendung sollte sich der Zielteil der Düse im richtigen Abstand über der Oberseite der Kühlturmfüllung befinden, um eine maximale Wasserverteilung über den Füllbereich zu erreichen.
Der Standard im Crossflow-Düsendesign
Erhältlich in 3 Längen, passend für nahezu jede Strukturkonfiguration
Für optimale Leistungsanpassung stehen 13 Düsendurchmesser zur Verfügung
Keine beweglichen Teile
Umfangreiche Einstellmöglichkeiten der Wasserdurchflussmenge
Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.