Seite wählen

Omega Crossflow Splash Fill

Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmteile
Omega Crossflow Splash Fill

Überblick

Marley Omega splash fill provides a robust, cost effective solution for crossflow cooling towers. Variable fill bar spacings provide the required thermal performance with the minimum amount of fill material and installation time.

Omega fill is installed in a parallel to the air flow configuration.

Proof In Performance
Marley Omega splash fill provides a robust, cost effective solution for crossflow cooling towers.

Variable fill bar spacings provide the required thermal performance with the minimum amount of fill material and installation time. Omega fill is installed in a parallel to the air flow configuration.

Omega fill bars are extruded of corrosion resistant PVC (polyvinyl chloride) manufactured at the SPX plastics manufacturing facility. The unique material formula used in the Omega bar meets or exceeds CTI Standard 136 for strength, flammability and impact. Each bar is firmly attached to the GridLoc™ polypropylene grid. Alternate methods of attachment can be stainless steel or vinyl coated steel wire grids with unique injection molded polypropylene benches designed to prevent premature wear on the fill bar.

Omega bar’s classic arch shape enhances structural characteristics which prevents sagging, even after prolonged exposure to cooling tower environments.

Omega fill and its support system are designed to be used in virtually all cooling towers regardless of a cooling tower’s age or manufacturer.

  Hochleistung
  Perpendicular and Parallel configurations
  Easy cleaning
  Exceeds CTI Standard 136 for strength, flammability and impact
Original-OEM-Teile von Marley sind präzisionsgefertigt, um Ihnen ein zuverlässiges Produkt zu bieten. Während andere Lieferanten möglicherweise Teile zu anfänglichen Ersparnissen anbieten, riskieren Sie eine Leistungseinbuße – und den Verlust von FM- und CTI-Bewertungen. Marley-OEM-Teile bieten die Haltbarkeit, der Sie vertrauen können, da wir sie ausschließlich für Kühltürme entwickeln und herstellen.

Da der Anlagenbetrieb von der Leistung Ihres Kühlturms abhängt, ist es wichtig, die Teile auszuwählen, die zu den hochwertigsten auf dem Markt gehören – Marley-OEM-Teile.

de_DE