NC8400 Revit-Dateien (einschließlich NC Everest)
Die Revit-Produktfamilie für den Stahlkühlturm Marley NC8400 bietet die grundlegende Geometrie und typische Rohrverbindungen für jede Gerätegröße der Produktlinie. Die Produktfamilie umfasst nicht die Version des Kühlturms NC8400 mit Glasfaserverkleidung. Die Produktfamilie ist mit Revit Version 2012 und höher kompatibel und kann heruntergeladen werden unter / wiederaufnehmen.
Einlassanschlüsse
Die standardmäßigen Doppeleinlassanschlüsse sind in dieser Produktfamilie enthalten. Die Einlassgröße wird automatisch entsprechend der ausgewählten Gerätegröße eingestellt. Die an diese Einlässe angeschlossenen Rohrleitungen sollten beiden Einlässen einen gleichmäßigen Wasserdurchfluss zuführen. Die Option für horizontale Regelventile (HC) und die Option für einen Marley-Einzeleinlass sind in diesem Modell nicht enthalten.
Auslassanschlüsse
In dieser Produktfamilie sind drei Arten von Auslassanschlüssen enthalten: seitlicher Auslass an der Seite A, seitlicher Auslass an der Seite C und unterer Auslass. Nur einer der Auslässe sollte angeschlossen werden; die anderen beiden sollten ignoriert oder gelöscht werden. Nachdem die Wasserzulaufströme definiert wurden, werden der Wasserzulaufstrom und die Auslassdurchmesser automatisch berechnet. Seitliche Auslässe sind bei den Modellen NC8422 nicht anwendbar. Der NC8400 verfügt über eine Option für einen Sumpfauslass, der bei diesem Modell nicht enthalten ist.
Optionales Zubehör
Die folgenden optionalen Zubehörteile sind in der Kategorie Strukturell wählbare Parameter:
- VR-Stapel (Geschwindigkeitswiederherstellung)
- Option für ultraleise Lüfter
- Geländer mit Leiter auf Seite A
- Geländer mit Leiter auf Seite B
- Geländer mit Leiter auf Seite C
- Geländer mit Leiter auf Seite D
- Zugangstürplattform auf Seite A
- Zugangstürplattform auf Seite C
Die Leiteroptionen für die Seiten A und C können nicht in Kombination mit den Leiteroptionen für die Seiten B und D verwendet werden. Die Zugangstürplattform kann nicht auf derselben Seite wie ein Seitenauslass verwendet werden. Andere optionale Zubehörteile können die Verwendung dieser Optionen ändern oder verhindern, und einige optionale Komponenten können die Größe der Einheit erhöhen. VR-Stapel (Velocity Recovery) und Ultra-Quiet-Fan-Option sind für NC8422-Modelle nicht anwendbar.
Mehrere Zellen
Bei Installationen mit mehreren Zellen können mehrere Instanzen der NC8400-Produktfamilie in das Revit-Modell eingefügt werden. Sie müssen alle in die gleiche Richtung ausgerichtet und so positioniert sein, dass die Zugangstüren an den Flächen A und C einander zugewandt sind. Zwischen den Zellen gibt es einen Standardabstand und einen alternativen größeren Abstand, damit der Lüftermotor außerhalb des Luftstroms montiert werden kann. Leitern und Zugangstürplattformen können zwischen den Zellen nicht verwendet werden.
|
Abstand von Mitte zu Mitte |
||
|
Einheitsgröße |
Standard |
Breit |
|
NC8401 |
81,75 Zoll (2076 mm) |
114 Zoll (2896 mm) |
|
NC8402 |
104,25 Zoll (2648 mm) |
136,5 Zoll (3467 mm) |
|
NC8403 |
104,25 Zoll (2648 mm) |
136,5 Zoll (3467 mm) |
|
NC8405 |
122,25 Zoll (3105 mm) |
154,5 Zoll (3924 mm) |
|
NC8407 |
146,25 Zoll (3715 mm) |
178,5 Zoll (3434 mm) |
|
NC8409 |
170,25 Zoll (4324 mm) |
202,5 Zoll (5144 mm) |
|
NC8410 |
146,25 Zoll (3715 mm) |
178,5 Zoll (3434 mm) |
|
NC8411 |
146,25 Zoll (3715 mm) |
178,5 Zoll (3434 mm) |
|
NC8412 |
170,25 Zoll (4324 mm) |
202,5 Zoll (5144 mm) |
|
NC8413 |
146,25 Zoll (3715 mm) |
178,5 Zoll (3434 mm) |
|
NC8414 |
170,25 Zoll (4324 mm) |
202,5 Zoll (5144 mm) |
|
NC8422 |
272,5 Zoll (6922 mm) |
321 Zoll (8153 mm) |
Freigaben
Die erforderlichen Abstände für diese Optionen sind auf den Zubehörteilen Geländer, Leiter und Zugangstür angegeben. Außerdem muss an den Lufteinlässen und am Luftauslass Platz gelassen werden, damit ausreichend Luft zirkulieren kann. Die erforderlichen Abstände variieren je nach Anwendung, aber der Lufteinlassabstand kann ungefähr der Breite des Lufteinlasses für eine Zelle entsprechen, und der Luftauslassabstand sollte drei Lüfterdurchmesser betragen. Beachten Sie auch, dass vertikale Gehäuse um den Kühlturm nicht über den Lüfterauslass hinausragen dürfen, da sonst die Luftumwälzung die Leistung beeinträchtigt.
Indem Sie auf „Zustimmen“ klicken, akzeptieren Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen:
Mit der Bereitstellung dieser Informationen erbringt SPX Cooling keine professionellen Dienstleistungen und übernimmt keine Pflichten, Verantwortung oder Haftung gegenüber Personen, die diese Informationen verwenden, einschließlich aller vom Benutzer vorgenommenen Änderungen, für die Gestaltung von Gebäuden und zugehörigen Systemen, die unter Verwendung dieser Informationen erstellt wurden, oder für die Richtigkeit dieser Informationen oder aller Daten, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Diese Informationen werden „wie besehen“ bereitgestellt und SPX Cooling haftet nicht für Ansprüche, Forderungen, Verletzungen, Verluste, Kosten oder Haftungen jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, die in irgendeiner Weise aus der Verwendung der Informationen entstehen oder damit in Zusammenhang stehen, unabhängig davon, ob diese Ansprüche, Forderungen, Verluste, Kosten oder Haftungen direkt oder indirekt aus einer Handlung oder Unterlassung von SPX Cooling oder seinen Mitarbeitern und Vertretern resultieren, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.
SPX Cooling übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen oder Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, und macht keine Zusicherungen hinsichtlich der Verwendung oder der Ergebnisse der Verwendung der Informationen hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Gültigkeit, Vollständigkeit, Anwendbarkeit oder Einhaltung von Vorschriften oder staatlichen Gesetzen und Vorschriften. Die Verwendung der Informationen birgt gewisse Risiken, und das gesamte Risiko hinsichtlich der Ergebnisse und Leistung der Informationen liegt in der Verantwortung und Haftung des Benutzers.
SPX Cooling behält das Eigentum an allen Informationen und allen Kopien davon sowie alle anderen Rechte und Ansprüche, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Patente, Urheberrechte, Marken, Geschäftsgeheimnisse und andere Rechte an geistigem Eigentum, an den Informationen und allen Kopien davon. Durch die Annahme oder Verwendung dieser Informationen erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, diese Informationen nur wie hierin ausdrücklich dargelegt zu verwenden, und der Benutzer erklärt sich damit einverstanden, diese Informationen nicht zu verwenden, um die Produkte anderer Hersteller als SPX Cooling, seiner Muttergesellschaften oder Tochtergesellschaften darzustellen.
Sofern in diesen Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, darf kein Teil der Informationen ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung von SPX Cooling kopiert, reproduziert, erneut veröffentlicht, hochgeladen, gepostet, öffentlich angezeigt, kodiert, übersetzt, übertragen oder in irgendeiner Weise an einen anderen Computer, Server, eine Website oder ein anderes Medium zur Veröffentlichung oder Verteilung oder für gewerbliche Unternehmen verteilt werden.
Sie dürfen die von SPX Cooling absichtlich zum Herunterladen bereitgestellten Informationen verwenden, vorausgesetzt, dass Sie (1) in allen Kopien dieser Dokumente keine Eigentumshinweise entfernen, (2) diese Informationen nur für Ihre internen Geschäftszweck verwenden und (3) keine zusätzlichen Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen abgeben.
Diese Vereinbarung und alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben, unterliegen den Gesetzen des US-Bundesstaates Kansas, ohne Bezugnahme auf Kollisionsnormen.
Die Produkte von SPX Cooling unterliegen ständigen Verbesserungen. SPX Cooling behält sich das Recht vor, Produktdesign, Spezifikationen und Daten ohne Vorankündigung und ohne Verpflichtung zu ändern.