Archivo MD Revit
La familia de productos Revit para Marley® La torre de refrigeración MD («MD») proporciona la geometría básica y las conexiones de tubería típicas para cada tamaño de unidad de la línea de productos. Esta familia de productos es compatible con Revit versión 2012 y posteriores.
Conexiones de entrada
Todos los tamaños de modelo MD tienen una única conexión de entrada por celda. La ubicación de entrada estándar está en la cara A, pero se pueden seleccionar alternativamente las caras B, C o D. Sólo una de las entradas debe estar conectado; los demás deben ignorarse o eliminarse. En los modelos MD5006, MD5008 y MD5010 la entrada de agua y el motor no pueden ubicarse en la misma cara. El tamaño de entrada predeterminado es un diámetro de tubería comúnmente utilizado para el tamaño de unidad seleccionado. El tamaño de entrada real puede variar según el caudal de diseño y debe confirmarse en la cotización.
Conexiones de salida
En esta familia de productos se incluyen tres tipos de conexiones de salida: salida de succión lateral (cara A), salida inferior y salida de succión final (cara B o D). Sólo uno de los puntos de venta debe estar conectado; los demás deben ignorarse o eliminarse. El tamaño de salida tiene como valor predeterminado un diámetro de tubería comúnmente utilizado para el tamaño de unidad seleccionado. El tamaño de salida real puede variar según el caudal de diseño y debe confirmarse en la cotización. El MD tiene una opción para una salida de sumidero que no está incluida en este modelo.
Cara del motor
El motor del ventilador se puede configurar en la cara A o en la cara C. Se proporciona una puerta de acceso al pleno en la cara del motor para permitir el acceso al equipo mecánico interior, los eliminadores de gotas y el sistema de pulverización. Si se selecciona una plataforma de acceso mecánico opcional, se instalará en la misma cara que el motor. En los modelos MD5006, MD5008 y MD5010, el motor es externo a la corriente de aire y no puede ubicarse en la misma cara que la entrada de agua.
Accesorios Opcionales
Los siguientes accesorios opcionales son parámetros seleccionables en la categoría Estructural:
Ventilador ultrasilencioso
Plataforma de Acceso Mecánico en Cara A
Plataforma de Acceso Mecánico en Cara C
Las plataformas de acceso mecánico solo están disponibles en la cara del motor. Otros accesorios opcionales pueden alterar o impedir el uso de estas opciones y/o aumentar el tamaño de la unidad.
Múltiples celdas
Se pueden insertar varias instancias de la familia de productos MD en el proyecto de Revit para instalaciones que tengan varias celdas. Asegúrese de seleccionar el modelo de Revit adecuado, incluido el número de celdas aplicable, ya que la altura de la torre puede variar según la cantidad de celdas de la instalación final. Las disposiciones en línea son las más comunes y se caracterizan porque la cara B de una celda está orientada hacia la cara D de la siguiente celda. Las caras B y D son más cortas que las caras A y C. Algunos tamaños de modelos también pueden disponerse espalda con espalda, con la cara A de una celda orientada hacia la cara C de la siguiente celda. Las celdas dispuestas de esta manera deben tener la cara A o la cara C abierta. Los tamaños de modelo que se pueden orientar espalda con espalda también se pueden configurar en una disposición cuádruple, que es una combinación de cuatro celdas en línea y espalda con espalda.
Los espacios estándar entre celdas de centro a centro se enumeran por tamaño de modelo en la siguiente tabla.
|
Espaciado de celdas de centro a centro |
||
|
Tamaño de la unidad |
En línea |
Espalda con espalda |
|
MD5006 |
104,00” (2642 mm) |
N / A |
|
MD5008 |
110,00″ (2794 mm) |
N / A |
|
MD5010 |
146,25″ (3715 mm) |
N / A |
|
MD5016 |
146,25″ (3715 mm) |
145.875″ (3705mm) |
|
MD5018 |
218,25” (5544 mm) |
145.875″ (3705mm) |
Liquidaciones
La opción de plataforma de acceso mecánico muestra el espacio libre requerido para una jaula de seguridad en la escalera de la plataforma. Además, se debe dejar espacio libre en las entradas y descargas de aire para un flujo de aire adecuado. Los requisitos de espacio varían según la aplicación, pero el espacio libre para la entrada de aire se puede aproximar a la mitad del lado largo de una celda y el espacio libre para la descarga de aire debe ser de tres diámetros de ventilador. También tenga en cuenta que los recintos verticales alrededor de la torre de enfriamiento no deben elevarse por encima de la descarga del ventilador; de lo contrario, la recirculación de aire puede afectar el rendimiento.
Al hacer clic en "Aceptar", acepta nuestros Términos y condiciones:
Al hacer que esta información esté disponible, SPX Cooling no presta servicios profesionales y no asume ningún deber, responsabilidad u obligación con respecto a cualquier persona que haga uso de dicha información, incluidas las modificaciones realizadas por el usuario, para el diseño de edificios y sistemas relacionados. utilizando dicha Información, o por la exactitud de dicha Información o cualquier dato resultante del uso de la misma. Esta información se proporciona "tal cual" y SPX Cooling no será responsable de ningún reclamo, demanda, lesión, pérdida, gasto o responsabilidad de ningún tipo, incluidos, entre otros, daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. que de alguna manera surja o esté relacionado con el uso de la Información, ya sea que dicha reclamación, pérdida, gasto o responsabilidad resulte o no directa o indirectamente de cualquier acción u omisión de SPX Cooling o sus empleados y representantes resultantes del uso de esta información.
SPX Cooling no ofrece ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluida, entre otras, cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, ni hace ninguna declaración con respecto al uso o los resultados del uso del Información en términos de su exactitud, validez, integridad, aplicabilidad o cumplimiento de cualquier código regulatorio o leyes y regulaciones gubernamentales. El uso de la Información implica algunos riesgos, y todo el riesgo en cuanto a los resultados y el rendimiento de la Información es responsabilidad del usuario.
SPX Cooling conserva el título y la propiedad de toda la Información y todas las copias de la misma y todos los demás derechos e intereses, incluidos, entre otros, patentes, derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales y otros derechos de propiedad intelectual, sobre la Información y cualquier copia de la misma. . Al aceptar o utilizar esta Información, el usuario acepta no usarla excepto como se establece expresamente en este documento y el usuario acepta no usar esta Información para representar los productos de ningún fabricante que no sea SPX Cooling, sus empresas matrices o subsidiarias.
Excepto lo expresamente dispuesto en estos Términos de uso, ninguna parte de la Información puede copiarse, reproducirse, republicarse, cargarse, publicarse, mostrarse públicamente, codificarse, traducirse, transmitirse o distribuirse de ninguna manera a cualquier otra computadora, servidor, sitio web o otro medio para publicación o distribución o para cualquier empresa comercial, sin el consentimiento previo expreso por escrito de SPX Cooling.
Puede utilizar la información que SPX Cooling pone a disposición expresamente para su descarga, siempre que (1) no elimine ningún aviso de propiedad en todas las copias de dichos documentos, (2) utilice dicha información solo para su uso comercial interno y (3) no hará ninguna declaración o garantía adicional relacionada con dicha información.
Este Acuerdo y cualquier disputa que surja de o en conexión con este Acuerdo se regirán por las leyes del Estado de Kansas, EE. UU., sin ninguna referencia a principios de conflicto de leyes.
Los productos de SPX Cooling están sujetos a mejoras continuas. SPX Cooling se reserva el derecho de modificar el diseño, las especificaciones y los datos del producto sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.