Archivo Marley AV Revit
La familia de productos Revit para Marley® La torre de refrigeración AV («AV») proporciona la geometría básica y las conexiones de tuberías típicas para cada tamaño de unidad de la línea de productos. Esta familia de productos es compatible con Revit versión 2012 y posteriores, y puede descargarse en /revit.
Conexiones de entrada
Todos los tamaños de modelo AV tienen una única conexión de entrada por celda, ubicada en la plataforma superior a lo largo de la línea central de la cara de entrada de aire (cara D) y alejada de la cara D una distancia especificada. La conexión de entrada para todos los modelos AV tiene un patrón circular de orificios y pernos de tamaño adecuado para aceptar una brida de tubería de 8”.
Conexiones de salida
En esta familia de productos se incluyen tres tipos de conexiones de salida: salida de succión lateral (cara D), salida inferior y salida de succión final (cara A o C). Sólo uno de los puntos de venta debe estar conectado; los demás deben ignorarse o eliminarse. El tamaño de salida tiene como valor predeterminado un diámetro de tubería comúnmente utilizado para el tamaño de unidad seleccionado. El tamaño de salida real puede variar según el caudal de diseño y la ubicación de la salida, y debe confirmarse en la cotización.
Tipo de ventilador
Los modelos AV están disponibles con un ventilador estándar de bajo sonido (A), un ventilador silencioso (L) o un ventilador ultra silencioso (C). Los modelos de ventilador estándar Low Sound y Quiet tienen las mismas dimensiones generales de torre y comparten nombres de modelos dentro de la familia Revit. Los modelos de ventilador ultrasilencioso requieren extensiones de cilindro de ventilador y una plataforma de rejilla, y se identifican por separado en la familia Revit con un sufijo "C" en los nombres de modelos aplicables.
Accesorios Opcionales
Los siguientes accesorios opcionales son parámetros seleccionables en la categoría Estructural:
- Plataforma de rejilla en la cara D
- La plataforma de rejilla solo está disponible en la cara de entrada de aire. Otros accesorios opcionales pueden alterar o impedir el uso de esta opción y/o aumentar el tamaño de la unidad.
Múltiples celdas
Se pueden insertar varias instancias de la familia de productos AV en el proyecto de Revit para instalaciones que tengan varias celdas. Normalmente, se orientan múltiples celdas en la misma dirección y se colocan de manera que las puertas de acceso en las caras A y C de las celdas adyacentes estén enfrentadas entre sí.
Los espacios estándar entre celdas de centro a centro se enumeran por tamaño de modelo en la siguiente tabla.
|
Espaciado de celdas de centro a centro |
|
|
Tamaño de la unidad |
Estándar |
|
AV6100 |
103,5” (2616 mm) |
|
AV6200 |
145,5″ (3696 mm) |
|
AV6300 |
103,5” (2616 mm) |
|
AV6400 |
103,5” (2616 mm) |
|
AV6500 |
121,5″ (3086 mm) |
|
AV6600 |
145,5″ (3696 mm) |
|
AV6700 |
145,5″ (3696 mm) |
Liquidaciones
La opción de plataforma con rejilla muestra el espacio libre requerido para una jaula de seguridad en la escalera de la plataforma. Se debe dejar espacio libre cerca de las puertas de acceso para permitir una entrada y salida seguras. Además, se debe dejar espacio libre en las entradas y descargas de aire para un flujo de aire adecuado. Los requisitos de espacio libre varían según la aplicación, pero el espacio libre para la entrada de aire se puede aproximar a la longitud de una celda y el espacio libre para la descarga de aire debe ser de al menos tres diámetros del ventilador. También tenga en cuenta que los recintos verticales alrededor de la torre de enfriamiento no deben elevarse por encima de la descarga del ventilador; de lo contrario, la recirculación de aire puede afectar el rendimiento.
Al hacer clic en "Aceptar", acepta nuestros Términos y condiciones:
Al hacer que esta información esté disponible, SPX Cooling no presta servicios profesionales y no asume ningún deber, responsabilidad u obligación con respecto a cualquier persona que haga uso de dicha información, incluidas las modificaciones realizadas por el usuario, para el diseño de edificios y sistemas relacionados. utilizando dicha Información, o por la exactitud de dicha Información o cualquier dato resultante del uso de la misma. Esta información se proporciona "tal cual" y SPX Cooling no será responsable de ningún reclamo, demanda, lesión, pérdida, gasto o responsabilidad de ningún tipo, incluidos, entre otros, daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. que de alguna manera surja o esté relacionado con el uso de la Información, ya sea que dicha reclamación, pérdida, gasto o responsabilidad resulte o no directa o indirectamente de cualquier acción u omisión de SPX Cooling o sus empleados y representantes resultantes del uso de esta información.
SPX Cooling no ofrece ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluida, entre otras, cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, ni hace ninguna declaración con respecto al uso o los resultados del uso del Información en términos de su exactitud, validez, integridad, aplicabilidad o cumplimiento de cualquier código regulatorio o leyes y regulaciones gubernamentales. El uso de la Información implica algunos riesgos, y todo el riesgo en cuanto a los resultados y el rendimiento de la Información es responsabilidad del usuario.
SPX Cooling conserva el título y la propiedad de toda la Información y todas las copias de la misma y todos los demás derechos e intereses, incluidos, entre otros, patentes, derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales y otros derechos de propiedad intelectual, sobre la Información y cualquier copia de la misma. . Al aceptar o utilizar esta Información, el usuario acepta no usarla excepto como se establece expresamente en este documento y el usuario acepta no usar esta Información para representar los productos de ningún fabricante que no sea SPX Cooling, sus empresas matrices o subsidiarias.
Excepto lo expresamente dispuesto en estos Términos de uso, ninguna parte de la Información puede copiarse, reproducirse, republicarse, cargarse, publicarse, mostrarse públicamente, codificarse, traducirse, transmitirse o distribuirse de ninguna manera a cualquier otra computadora, servidor, sitio web o otro medio para publicación o distribución o para cualquier empresa comercial, sin el consentimiento previo expreso por escrito de SPX Cooling.
Puede utilizar la información que SPX Cooling pone a disposición expresamente para su descarga, siempre que (1) no elimine ningún aviso de propiedad en todas las copias de dichos documentos, (2) utilice dicha información solo para su uso comercial interno y (3) no hará ninguna declaración o garantía adicional relacionada con dicha información.
Este Acuerdo y cualquier disputa que surja de o en conexión con este Acuerdo se regirán por las leyes del Estado de Kansas, EE. UU., sin ninguna referencia a principios de conflicto de leyes.
Los productos de SPX Cooling están sujetos a mejoras continuas. SPX Cooling se reserva el derecho de modificar el diseño, las especificaciones y los datos del producto sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.