MarleyGard ENLACE™
Descripción general
• Mayor visibilidad del estado de la torre de enfriamiento
• Protege contra paradas no programadas
• Compatible con BACnet
• Fácil de agregar a los controles Marley existentes
• Mejora el funcionamiento de la torre con actualizaciones de sensores de componentes
• Preprogramado con puntos de estado de la torre de enfriamiento
• Solución de diseño prediseñadas frente a fabricación personalizada en el sitio
• Adecuado para instalación en exteriores
El enlace MarleyGard proporciona una interfaz entre un sistema de gestión de edificios (BMS) y un panel de control Marley para monitorear los puntos de estado de la torre de enfriamiento y las lecturas analógicas utilizando sistemas BACnet/IP LAN. El panel de comunicaciones MarleyGard LINK proporciona un módulo de interfaz preprogramado y una lista establecida de puntos de estado. Luego, el estado de varios componentes de la torre de enfriamiento se puede monitorear fácilmente utilizando un BMS, que incluye:
• Controles del motor del ventilador VFD
• Controles del calentador del lavabo de agua fría
• Niveles de vibración
• Nivel de aceite de la caja de cambios
• Controles de nivel del depósito de agua fría
El enlace MarleyGard Puede empaquetarse con un panel de control de torre de enfriamiento Marley u ofrecerse como una solución posventa para un panel de control Marley.
Objetivo: Supervisión
Potencia entrante: 120 VCA, 2 A, 50/60 Hz
Interruptor del circuito principal: 6A
Temperatura ambiente: -10°F (-23°C) a 110°F (43°C)
Recinto: NEMA 4X (IP56) fibra de vidrio para exteriores 18″W x 20″H x 9″D
Protección contra sobretensiones: Sí
Calentador de gabinete: Sí
Canales: 12 – 4 entradas digitales más 8 universales
Terminales del módulo de E/S: Retirable
Regleta de terminales de usuario: Sí
Protocolo del módulo: BACnet/IP
Compatible con BACnet: Sí
Reconfigurable: Sí
Estándares: Conjunto UL/CUL 508A
MarleyGard LINK proporciona una interfaz entre un sistema de gestión de edificios (BMS) y un panel de control de Marley para monitorear los puntos de estado de la torre de enfriamiento y las lecturas analógicas utilizando sistemas BACnet/IP LAN.