Seleccionar página

Sistemas de enfriamiento adiabático

El Marley® y Record® Serie adiabática equilibra el beneficios de ahorro de agua de un sistema de rechazo de calor enfriado por aire con el eficiencia energética de una solución refrigerada por agua para proporcionar refrigeración flexible a operadores e ingenieros de sistemas de refrigeración comerciales o industriales.

Los productos de refrigeración adiabática OlympusV están diseñados para proporcionar una Solución confiable de rechazo de calor en diversas condiciones. – incluso en ambientes cálidos y secos – y son muy eficaces tanto en los modos de conservación de agua (seco) como de conservación de energía (húmedo).

Sistemas híbridos secos/adiabáticos

La innovadora construcción del Marley® Olympus MAX™ Permite la instalación in situ del sistema de preenfriamiento adiabático recirculante, lo que proporciona mayor flexibilidad en la capacidad de enfriamiento. Esta opción permite que las aplicaciones inicialmente especificadas como secas se conviertan posteriormente a adiabáticas mediante un kit atornillable de fácil instalación a medida que aumenta la demanda de enfriamiento.

es_MX