Condensador evaporativo Marley DTC
Condensador evaporativo
Detalles de producto:
Condensador evaporativo de contraflujo de tiro inducido
Disponibilidad: Asia Pacífico
Capacidad Térmica: 136 – 1272 R717 toneladas
Reductor de engranajes Marley® El sistema de control ofrece bajo mantenimiento y alta fiabilidad.
Las boquillas resistentes a obstrucciones y las rejillas de entrada de triple paso brindan una gestión superior del agua.
Opciones de reducción de sonido hasta 15 dBA más silenciosas que los condensadores de tiro forzado de tamaño similar
Cumple con OSHA
El condensador evaporativo de tiro inducido DTC de Marley es un intercambiador de calor evaporativo indirecto que convierte el refrigerante de vapor a líquido y expulsa eficientemente el calor a la atmósfera. Está diseñado para aplicaciones de refrigeración y enfriamiento industriales que involucran procesamiento químico, gases industriales y producción farmacéutica, así como almacenamiento en frío y procesamiento de alimentos y bebidas. El condensador evaporativo DTC se puede aplicar en sistemas que utilizan refrigerantes de amoníaco, hidrocarburos o halocarbonos.
Sensibilidad
Desde la revisión de las especificaciones, la asistencia en la selección de productos y la entrega a tiempo hasta la coordinación de la instalación, la puesta en servicio y el soporte operativo continuo, los equipos de ventas y servicio al cliente de SPX brindan una medida adicional de atención, conocimiento y compromiso para su satisfacción.
Valor
SPX se compromete a fabricar productos con más valor para nuestros clientes. El condensador evaporativo DTC aprovecha las fortalezas de ingeniería y producción de nuestro equipo, así como la filosofía empresarial de que satisfacer las expectativas de los clientes es fundamental para el éxito a largo plazo. Los clientes se benefician de un producto bien diseñado, robusto y confiable, y de la asociación con una empresa comprometida con la satisfacción del cliente durante toda la vida útil del producto.
Soporte y calidad mundial
Nuestra red global de especialistas en ventas y servicios está lista para brindarle el soporte de producto más receptivo y experto. Confíe en nosotros para la selección, instalación y asistencia operativa de expertos. Desde la producción y el doblado de tubos, hasta la soldadura, la fabricación y el ensamblaje de piezas, los componentes del condensador se producen, inspeccionan, ensamblan y prueban su rendimiento según nuestros altos estándares de calidad.
Modelos de tiro inducido
Elija entre una amplia selección de modelos de tiro inducido de 8,5' a 12' de ancho nominal y longitudes nominales de 9' a 36' para satisfacer sus requisitos específicos de refrigeración y enfriamiento.
Construído para perdurar
- Estructura y carcasa de acero galvanizado de alta resistencia.
- Áreas sumergidas atornilladas o soldadas, no atornilladas
- Zonas soldadas galvanizadas en caliente – no galvanizadas en frío
- Opciones de construcción de acero inoxidable
Fácil de instalar y mantener
- Conexiones de módulo diseñadas para sujetadores mínimos
- Sistemas mecánicos diseñados para confiabilidad y servicio.
- Sistema de distribución de agua autodrenante y resistente a obstrucciones.
- Opciones de plataforma preensambladas con barandillas soldadas
- Grandes puertas de acceso rectangulares
Características
- Reductor de engranajes Marley® Transmisión estándar para un mantenimiento mínimo y un rendimiento fiable con 5 años de garantía; transmisión por correa opcional.
- Rejillas de entrada de triple paso para controlar las salpicaduras y la exposición a la luz solar en el lavabo
- Diseño de cubo de ventilador con perno en U doble para reducir el potencial de vibración y cabeceo
- Motores de ventilador TEFC estándar
- Las opciones de reducción de sonido permiten selecciones de tiro inducido con niveles de sonido hasta 15 dBA más bajos que los condensadores de tiro forzado de tamaño similar.