Seleccionar página
Marley Cooling Tower Parts

OLIMPOMÁXIMO

El máximo rendimiento de los enfriadores de fluidos

¿Por qué OlympusMAX?

Performance

Opciones de diseño flexibles

Se ofrece en configuraciones de enfriador de fluido tanto seco como adiabático, con opción de kit adiabático atornillable posterior a la instalación.

Performance

Instalación simplificada

Los controles se ensamblan en fábrica con la plataforma de acceso a la estación eléctrica completamente ensamblada y una conexión de cableado de un solo punto a la unidad.

Performance

Mayor eficiencia

El exclusivo sistema de recirculación de agua minimiza el consumo de agua, mejora la eficiencia adiabática, limita la acumulación de incrustaciones y ayuda a prolongar la vida útil de la almohadilla.

Performance

Uso optimizado de la energía

Incluye un sistema de control fácil de usar para regular el consumo de agua/energía, con la opción de convertir unidades secas a adiabáticas en el terreno.

Performance

Diseñado para garantizar la disponibilidad.

Materiales de calidad, métodos de construcción robustos y equipos mecánicos probados diseñados para un rendimiento duradero y un tiempo de inactividad reducido.

Performance

Densidad alta

Diseñado para maximizar la capacidad de refrigeración en seco en el espacio disponible.

Eficiencia flexible. Rendimiento fiable.

Diseño de misión crítica

  • Capacidad de rechazo de calor extendida por encima de 131 °F (55 °C)
  • Diseño de alta densidad que maximiza el espacio útil; disponible en versiones de 120, 160, 200 y 240 hp.
  • Acceso más seguro y sencillo a todos los posibles puntos de fallo, incluidos los componentes mecánicos internos y los paneles de control.
  • Una opción de actualización única permite que su instalación amplíe las unidades de secas a adiabáticas con un paquete de conversión en campo.
  • Redundancia integrada en componentes críticos para la misión, como ventiladores y variadores de frecuencia.

Elemento de diseño

Detalle

Tamaños de las unidades

Ventilador modular doble apilado de 4 piezas

Tipo de flujo de aire

Tiro inducido, descarga vertical

Aficionados

Accionamiento por engranajes de alta eficiencia, bajo nivel de ruido o ultrasilencioso

Sistema de transmisión

Reductor de engranajes Marley® transmisión por engranajes

Motores

TEFC de eficiencia superior

Construcción de bobina

Tubo de acero inoxidable o cobre y aleta de aluminio o aluminio recubierto

Construcción de unidades

Acero galvanizado con zonas húmedas de acero inoxidable; opción totalmente en acero inoxidable.

Diseño adiabático

Almohadilla/Medio – Recirculación (solo unidades adiabáticas)

Sistema de agua

Bomba de recirculación integral (solo unidades adiabáticas)

Flexibilidad de fijación

El innovador diseño del Marley OlympusMAX permite la instalación in situ del sistema de preenfriamiento adiabático recirculante, lo que proporciona mayor flexibilidad en la capacidad de refrigeración. Esta opción permite convertir aplicaciones inicialmente especificadas como secas a adiabáticas posteriormente mediante un kit de fácil instalación atornillable, a medida que aumenta la demanda de refrigeración.

Diseño adiabático optimizado

El diseño de recirculación de OlympusMAX recoge y reutiliza el agua en el sistema adiabático, desacoplando la distribución del consumo. Este diseño permite ajustar la capacidad de agua por celda para optimizar aún más su uso.

Suministro eficiente de agua

Los mayores caudales, típicos de los sistemas de recirculación, ayudan a limitar las zonas secas y garantizan una humectación uniforme de la almohadilla, maximizando la eficiencia y prolongando su vida útil. Los sistemas de recirculación también limitan el consumo total de agua; los sistemas de un solo paso o de aspersión suelen tener caudales menores o corren el riesgo de consumir agua en exceso.

Diseño único del sistema de recirculación

Los diseños tradicionales extraen agua de una mezcla de agua de purga y agua de reposición, pero el diseño adiabático de Marley separa los dos flujos para minimizar el desperdicio de agua limpia y garantizar que se rechace el flujo más concentrado.

A Marley product portfolio graphic showcasing how each product type compares in energy use, water use, and footprint.

Una gama completa de soluciones de productos

Con una gama de opciones modulares y escalables, y más de 100 años de historial de rendimiento fiable, las soluciones de refrigeración de Marley son una excelente opción para aplicaciones de misión crítica. Marley ofrece una cartera completa de equipos de rechazo de calor para satisfacer sus necesidades:

  • Torres de enfriamiento
  • Enfriadores de fluidos evaporativos
  • Enfriadores de fluido adiabáticos
  • Enfriadores secos
es_MX