Select Page

Interfaz de calefactor de espacio con motor de ventilador Marley

Piezas de la torre de enfriamiento

Marca: Marley | Tipo de producto: Controles de la torre de enfriamiento

Marley AIO Control Panel

Descripción general

La interfaz para calefactores con motor de ventilador proporciona una solución integrada y fiable para coordinar los calefactores con motor de ventilador con los sistemas de control de motores de ventilador, incluidos los variadores de frecuencia (VFD). Diseñada para proteger los motores de los daños causados por la condensación, la interfaz activa automáticamente los calefactores solo cuando el motor del ventilador está apagado y garantiza que permanezcan desactivados siempre que el motor o el VFD estén en funcionamiento. Compatible con cualquier sistema de control capaz de proporcionar un contacto de relé normalmente cerrado cuando el motor del ventilador no está en marcha, la interfaz ofrece una integración flexible en una amplia gama de instalaciones. La versión remota se suministra en una carcasa específica para montaje independiente, mientras que la versión integral se incorpora de fábrica al conjunto del panel de control de la torre de refrigeración.

Proof In Performance

Paquete de controles

  • La versión para control remoto viene con una carcasa ensamblada de fábrica.
  • La versión integral se instala dentro del panel de control de la torre.
  • La interfaz incluye bloques de terminales para la conexión a los calentadores de ambiente con motor y al variador de frecuencia del motor del ventilador, junto con una lámpara indicadora de estado.

Solicitud

  • Normalmente, cada motor cuenta con dos elementos calefactores.
  • Este sistema puede alojar hasta tres motores de ventilador que se accionan mediante un variador de frecuencia o un sistema de control de motor común.
  • El sistema se activa cuando los motores se detienen y se desactiva cuando los motores están en funcionamiento.
es_MX