Marley MD
Torre de enfriamiento de contraflujo
Configuraciones de instalación consecutivas para todos los modelos proporcionar aún más adaptabilidad de la ubicación del sitio. Ahora se encuentran disponibles plataformas de acceso mecánico opcionales, ya sean ensambladas en fábrica o instaladas en el campo, que permiten acceso seguro Para el sistema mecánico, el sistema de distribución de agua, el relleno y los eliminadores de gotas. El Marley y el MD cuentan con certificación térmica y acústica CTI, lo que garantiza una amplia gama de requisitos de caudal, temperatura y ruido.
Asamblea
Marca: Marley
Configuración
Disponibilidad: En todo el mundo
Capacidad
(61-515 m3/h)
Capacidad térmica: 89-756 toneladas
(391-3323 kilovatios)
Certificaciones
Rendimiento térmico y acústico certificado por CTI
Cumple con OSHA
APROBADO POR FM
Cumple con ASHRAE 90.1
Certificado Eurovent
Detalles
Fiabilidad inigualable
La construcción resistente, el diseño de alto rendimiento y nuestra garantía mecánica de cinco años garantizan una refrigeración constante y totalmente nominal en una amplia gama de requisitos de flujo y temperatura.
Huella más pequeña
El diseño de una torre de enfriamiento de contraflujo de tiro inducido requiere menos área de planta que las torres de enfriamiento de flujo cruzado para muchas tareas industriales ligeras y de HVAC. Y debido a que el tamaño de la torre de enfriamiento generalmente resulta en que se use menos acero, su peso reducido requiere menos estructura de soporte.
Bajo consumo de energía
Los equipos mecánicos de contraflujo de tiro inducido minimizan el consumo de energía al proporcionar un menor requisito de energía del ventilador que las torres de enfriamiento de contraflujo con ventilador centrífugo.
Facilidad de mantenimiento
SPX Cooling Technologies ha trabajado arduamente para abordar las dificultades de mantenimiento asociadas durante mucho tiempo con las torres de enfriamiento de contraflujo. Nuestra torre de enfriamiento MD ofrece puertas de acceso más grandes, relleno de bloque fácilmente extraíble y otras características que simplifican el mantenimiento.
Sonido bajo
La torre de enfriamiento Marley MD con certificación CTI viene de serie con nuestro ventilador de bajo sonido, adecuado para la mayoría de situaciones sensibles al ruido. Hay disponibles múltiples opciones de ventilador y atenuación para cumplir con los requisitos de sonido más estrictos.
Datos de sonido validados independientemente
Las torres Marley son las solo paquete de torres de enfriamiento Probado según el código de prueba CTI ATC-128 por agentes de prueba externos con licencia de CTI e ingenieros acústicos certificados. Los niveles de sonido MD son verificado independientemente para cumplir con los niveles de sonido publicados.
Gestión Superior del Agua
Para abordar el problema de las “salpicaduras” que normalmente se encuentran en los diseños de torres de enfriamiento de contraflujo de otros fabricantes, SPX presenta una primicia en la industria: una rejilla de entrada de triple paso que conserva el agua y mejora el funcionamiento en invierno.
Aprobación FM
Para aplicaciones de dos o más celdas, la torre MD cumple con el estándar de aprobación FM para torres de enfriamiento, clase número 4930.
Ventilador de alta eficiencia tiene un diseño de cuerda ancha para máxima eficiencia a bajas velocidades de punta del ventilador.
Cilindro del ventilador de entrada facilitada Garantiza un flujo de aire de baja turbulencia y de área completa a través del cilindro.
Rodamientos de rodillos esféricos tienen una vida útil L10 de 100.000 horas.
Motor del ventilador TEFC con un factor de servicio de 1,15, par variable y aislamiento especial para servicio de torre de enfriamiento extiende el ciclo de vida.
El paquete de movimiento de aire MD incluido el soporte estructural está garantizado contra fallos durante cinco años.
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
Sistema de pulverización presurizado Distribuye el agua uniformemente sobre el relleno.
Baja obstrucción Las boquillas de polipropileno brindan una distribución precisa del agua sobre el área de llenado.
Marley MC Relleno de película de PVC termoformado ensamblado en paquetes para facilitar su extracción y limpieza. Relleno de película de baja obstrucción también disponible para aplicaciones de agua sucia.
Marley Xcel Los eliminadores de deriva limitan las pérdidas por deriva a no más de 0,001% del caudal de diseño.
ESTRUCTURA
Contraflujo de tiro inducido El diseño puede requerir menos área de planta que la que suelen utilizar las torres de enfriamiento de flujo cruzado.
Construcción de acero Es un estándar de construcción de acero galvanizado de fábrica pesada. Opcional acero inoxidable Serie 300.
Montaje en fábrica Garantiza una instalación eficiente en el campo.
triple pase Las rejillas de entrada limitan las salpicaduras y eliminan la entrada de luz solar al depósito de recolección de la torre de enfriamiento.
OPCIONES DE VALOR AGREGADO
Accionamiento Geareducer Marley System 5 – No requiere cambios de aceite durante cinco años completos, los requisitos de mantenimiento más bajos de la industria. Menos cambios de aceite reducen el flujo de residuos y el impacto ambiental. Pruebas independientes demuestran que Marley Geareducer es hasta 12 dBA más silencioso que las cajas de engranajes utilizadas por otros fabricantes de torres de enfriamiento.
Lavabo de recogida de acero inoxidable soldado – Para mayor protección, todas las piezas del lavabo colector expuestas al agua en circulación (incluidos los miembros estructurales que se proyectan hacia el lavabo) y todas las opciones del lavabo son de acero inoxidable serie 300 de gran calibre.
Plataforma de puerta de acceso mecánica – La estructura de acero y la rejilla de barras están unidas y soportadas por la torre de enfriamiento, permitiendo el acceso al sistema mecánico, eliminadores de gotas, sistema de distribución y llenado. Disponible ensamblado en fábrica o para instalación en campo.
Ventilador ultrasilencioso – El ventilador de geometría acústica de cuerda ancha maximiza la eficiencia al tiempo que reduce significativamente los niveles de sonido. El ventilador está fabricado con aluminio de grado marino ligero y duradero, resistente a la corrosión y al fuego.
atenuación del sonido – Los medios de atenuación de salpicaduras instalados en el depósito de recogida reducen el ruido del agua que cae de forma eficaz y económica. La atenuación de la salida del ventilador también está disponible.
Relleno de película de baja obstrucción – Esta opción proporciona un mayor grado de resistencia a obstrucciones para aplicaciones de agua sucia.
Tubería de barredora de lavabos – Las tuberías de barredora instaladas de fábrica ayudan a limitar la acumulación de suciedad y desechos en el depósito de recolección, lo que aumenta la filtración del sistema.
Sistemas de control – Gama de sofisticación, desde arrancadores y desconectadores de ventiladores estándar hasta controladores lógicos programables que funcionan en conjunto con su edificio o sistema de proceso.
Unidad de velocidad variable – Proporciona lo último en control de temperatura, gestión de energía, control de sonido y longevidad de equipos mecánicos.
Paquete de control de nivel de agua de estado sólido – Monitorea el nivel del agua de la cuenca. Las configuraciones opcionales incluyen reposición, alarma de nivel alto de agua, alarma de nivel bajo de agua, cortes de nivel alto y bajo y corte del calentador eléctrico del lavabo.
Calentador eléctrico de lavabo – Un calentador de inmersión eléctrico de acero inoxidable emplea un contactor magnético y una placa de circuito de estado sólido para ayudar a prevenir la congelación durante el clima frío.
Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.
Beneficios de registrar su producto SPX:
¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibirás invitaciones a eventos y programas educativos exclusivos, incluida la Escuela de Cool.® talleres de mantenimiento de torres.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.
Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.
Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.