Seleccionar página
  • es_MX

Intercambiadores de calor enfriados por aire

Montado en campo o ensamblado en fábrica

Marca: Marley | Tipo de producto: Torre de enfriamiento
Air cooled heat exchanger cooling tower photo 1
Air cooled heat exchanger cooling tower photo 2
Air cooled heat exchanger cooling tower photo 3

Detalles de producto:

 Disponibilidad: Mundial

Los intercambiadores de calor enfriados por aire de Marley cumplen con los exigentes requisitos de los procesos de transferencia de calor en aplicaciones químicas, de petróleo y gas, de procesos y de generación de energía.
Diseños térmicos totalmente personalizados según las especificaciones de su proyecto
Nuestros ingenieros calificadores comprenden la amplia gama de aplicaciones de fluidos, incluidos hidrocarburos, glicol y agua.
Se utilizan modelos informáticos patentados para optimizar la superficie de transferencia de calor y la caída de presión.
Se verifica que los modelos cumplen o superan los estándares de diseño térmico de Heat Transfer Research, Inc. (HTRI).

Sistemas mecánicos Marley® probados disponibles
Los ventiladores, transmisiones por correas, poleas y otros componentes mecánicos están diseñados para brindar confiabilidad y fácil mantenimiento. Se pueden especificar un ventilador Marley y un Geareducer® originales.
Los equipos mecánicos se prueban en fábrica para cumplir con las especificaciones térmicas, de vibración, de ruido y otras especificaciones de rendimiento.
Los intercambiadores de calor de Marley están disponibles en una variedad de materiales y diseños para satisfacer sus requisitos operativos.

Configuraciones de diseño:
Proyecto forzado
Proyecto inducido
Horizontal
Vertical
Un cuadro

Metales y aleaciones para tubos:
Acero carbono
Acero inoxidable
Acero inoxidable dúplex
Cobre
Níquel de cobre
Titanio
Inconel® e Incoloy®
Hastelloy® y otras aleaciones patentadas

Materiales de aletas:
Aluminio
Cobre
Acero galvanizado en caliente (HDG)

Tipos de tubos de aletas:
Pie en “L”
extruido
Integrado (G-Fin)
Elíptica (Galvanizada)

Gracias por su reciente compra a SPX Cooling Technologies, Inc. Apreciamos su negocio y esperamos servirle en el futuro.

Beneficios de registrar su producto SPX:

¡ESTÁS GARANTIZADO! Se verifica la instalación de su producto y se activa la garantía.
¡ESTÁS NOTIFICADO! Recibirá notificaciones inmediatas sobre información importante del producto y alertas de servicio.
¡ESTÁS INCLUIDO! Recibe invitaciones a eventos y programación educativa exclusiva, incluidos los talleres de mantenimiento de torres de School of Cool®.
¡TE OIMOS! Sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, soporte técnico y programación se solicitan en encuestas de voz de los clientes.

Se aplicarán los términos de la garantía limitada de SPX Cooling Technologies. Para obtener detalles completos sobre la cobertura de su garantía, consulte el certificado de garantía incluido con su producto.

Complete el siguiente formulario para registrar su producto. Asegúrese de que la información proporcionada sea precisa: Todos los campos son obligatorios para registrar su producto.

es_MX