Seleccionar página

Enfriador centrífugo de producto serie SGS FL

Evaporador Industrial

Marca: Refrigeración SGS | Tipo de producto: Evaporadores Industriales
SGS FL

Detalles de producto:

 Disponibilidad: América del norte | Rango de tonelaje: 2,5 – 47 toneladas (8,8-165,4kW)

Montaje en suelo para refrigeradores y congeladores

Enfriadores y congeladores eficientes con ventilador centrífugo curvado hacia adelante diseñados para aplicaciones sensibles al ruido y alta presión estática externa

Disponible en 30 modelos con disposición de descarga frontal o superior

Puede ubicarse dentro del enfriador o fuera de la habitación con conducto desde la descarga.

Tipo de ventilador: centrífugo

Rango de caballos de fuerza del motor: 1 – 50 caballos de fuerza

Funcionamiento silencioso

Capacidad de descongelación por agua

 

SGS REFRIGERACION, INC.
827 W. Progreso Dr.
Dixon, IL 61021
630-269-9528
spxcooling.com/sgs-refrigeration

 

IREP
1540 NE 95th St
Seattle, WA 98115
206-941-8095
www.irepcold.com

 

RESCO
1541 Red Hill Ave. Unit B
Tustin, CA 92780
714-247-1288
rescoca.squarespace.com

 

SISTEMAS Y SOLUCIONES DE REFRIGERACIÓN COOL, LLC
38 Sur Potomac St
Hagerstown, MD 21740
240-420-1966
www.coolrefrig.com

 

CANADA – EAST: INTERCOOL REFRIGERATION LIMITED
PO Box 1084 Estación B, Mississauga, Ontario, Canadá L4Y 3W4
905 624 2665
jandrews@intercool.ca

 

CANADA – WEST: EXEL SYSTEMS
7032-68th Ave NW, 2nd Floor,
Edmonton, AB T6B 3C5
80-466-6268
exelsystems.ca

 

AMÉRICA LATINA: FROZTEC
11271 Círculo de intercambio sur
Miramar, Florida, EE.UU.
954 499 1546
froztec.com

es_MX